FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 (日本語 / ¥ JPY)
お問い合わせ

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
01:02
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。
この写真は8FMTPLCOM4に関するものです。

10m(33ft) MTP®メス-4LC/UPC デュプレックス 8芯 OM4 50/125 マルチモード ファンアウトケーブル(タイプB、エリート、プレナム/OFNP、マゼンタ)

Hot #68167
Hot #68167

40G SR4 ~ 10G SR 100G SR4 ~ 25G SR

14,264円 (税抜)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
15,690円 (税込)
FS P/N: 8FMTPLCOM4
8.5K 販売数
107 レビュー
25 Q&A
グローバル倉庫131点在庫あり、配達予定日2024年5月01日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー

MTP®メス-LC/UPC デュプレックス OM4 マルチモード ファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US Conec MTP®コネクタとCorning Clearcurveファイバを使用することで、40G QSFP+ SR4‐10G SFP+ SR、100G QSFP SR4‐25G SFP-25G-SR-S光ダイレクトコネクションおよび高密度データセンターアプリケーションに最適化されています。

注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
LC UPC Duplex
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning ClearCurve®
RoHS対応状況
対応
MTPコネクタIL
最大値0.35dB(標準値0.15dB)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTPコネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
8芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
保存温度範囲
-40 ~ +85℃(-40 ~ 185℉)
動作温度範囲
-10 ~ +70℃(14 ~ 158℉)
*MTP®は、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能のMTP®シリーズ製品を提供しております。詳しい内容は
をクリックしてください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

特徴

安定した伝送で高密度アプリケーションを実現
US CONEC MTP®コネクタとCorning ClearCurve®ファイバの組み合わせにより、より高い伝送データレートと優れた品質保証を実現します。
7.5mm最小曲げ半径
スラックの収納や配線のために、ケーブルをよりタイトに曲げることができます。
0.35dB最大IL
常に安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
プレナム(OFNP)標準外側ジャケット
耐火性、低発煙性で被害を最小限に抑えます。
プラグインでネットワークのアップグレードを簡素化
8芯MTP LCハーネスケーブルは、100%の光ファイバ使用率で、10Gから40Gへの移行をより低い挿入損失と高い性能で実現する最もシンプルな方法です。
高速データレートアップグレード
設置コストの削減
簡単な配線管理
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

IBC MPOクリーナーでMTP®/MPOコネクタをクリーニングします。

IBC LC²クリーナーでLCコネクタをクリーニングします。

仕様一覧

MTP®メス-LC/UPC デュプレックス OM4 マルチモード ファンアウトケーブル

MTP®ファンアウトケーブルは、時間のかかるフィールドターミネーションの費用効果の高い代替手段であり、スペースの節約とケーブル管理の問題の軽減が必要なデータセンターでの高密度ファイバーパッチ用に設計されています。US Conec MTP®コネクタとCorning Clearcurveファイバを使用することで、40G QSFP+ SR4‐10G SFP+ SR、100G QSFP SR4‐25G SFP-25G-SR-S光ダイレクトコネクションおよび高密度データセンターアプリケーションに最適化されています。

注: US ConecMTP®コネクタはMPO規格に完全に準拠しており、一般的なMPOコネクタと比較してより高いパフォーマンスレベルを実現します。

仕様一覧
コネクタA
US Conec MTP®メス(ピンレス)
コネクタB
LC UPC Duplex
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
40/100Gイーサネット距離
850nmで150m
10Gイーサネット距離
850nmで400m
ガラスファイバ
Corning ClearCurve®
RoHS対応状況
対応
MTPコネクタIL
最大値0.35dB(標準値0.15dB)
LCコネクタIL
≤ 0.2dB
MTPコネクタRL
≥ 20dB
LCコネクタRL
≥ 30dB
減衰量(λ=850nm)
≤ 2.3dB/km
減衰量(λ=1300nm)
≤ 0.6dB/km
ケーブルジャケット
プレナム(OFNP)
ファイバ芯数
8芯
ジャケット外径
3.0mm
ファンアウト径
2.0mm
引張荷重(取付)
66N
引張荷重(長期/短期)
80/240N
保存温度範囲
-40 ~ +85℃(-40 ~ 185℉)
動作温度範囲
-10 ~ +70℃(14 ~ 158℉)
*MTP®は、US Conec Ltd.の登録商標です。US ConecとFSは、高性能のMTP®シリーズ製品を提供しております。詳しい内容は
をクリックしてください。

品質テストプログラム

信頼性が高く高性能な光パッチケーブルを入手するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

光パッチケーブルのテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
特徴
安定した伝送で高密度アプリケーションを実現
US CONEC MTP®コネクタとCorning ClearCurve®ファイバの組み合わせにより、より高い伝送データレートと優れた品質保証を実現します。
7.5mm最小曲げ半径
スラックの収納や配線のために、ケーブルをよりタイトに曲げることができます。
0.35dB最大IL
常に安定した信号を供給し、柔軟なシステム設計を実現します。
プレナム(OFNP)標準外側ジャケット
耐火性、低発煙性で被害を最小限に抑えます。
プラグインでネットワークのアップグレードを簡素化
8芯MTP LCハーネスケーブルは、100%の光ファイバ使用率で、10Gから40Gへの移行をより低い挿入損失と高い性能で実現する最もシンプルな方法です。
高速データレートアップグレード
設置コストの削減
簡単な配線管理
清潔なファイバ = 優れたパフォーマンス
光ファイバの端面を清潔に保つことは非常に重要であり、信頼性と高性能接続のための最も重要な要件の1つです。

IBC MPOクリーナーでMTP®/MPOコネクタをクリーニングします。

IBC LC²クリーナーでLCコネクタをクリーニングします。

Q&A

顧客のレビュー

14,264円 (税抜)

15,690円 (税込)

グローバル倉庫131点在庫あり