1 結果 「66705」
製品
"66705"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
- Hot
6in(0.15m) Cat6 24AWG UTP CM LANケーブル(ツメ折れ防止RJ45), 青色 #70709
純銅 | PoE++ | 550MHz
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。