HW QSFP-100G-AOC20M互換QSFP28アクティブ光ケーブルは、マルチモード・ファイバ(MMF)でのダイレクト・アタッチ接続用に設計されたQSFP28コネクタ付きのファイバアセンブリです。これらのAOCは、ホットプラグ可能なQSFP28 MSAおよびRoHS-6規格に準拠しており、互換性と環境規制への準拠を保証します。ディスクリート光モジュールやパッチケーブルに代わるコスト効率の高い選択肢を提供することで、これらのAOCはラック内や隣接するラックに100Gbps接続を確立するのに理想的です。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルに代わる軽量でスリムなケーブルを提供し、ケーブル管理を簡素化します。
ご注意: FSのP/NがQ28-AO20からQSFP-100G-AO20に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
20m (66ft) HW QSFP-100G-AOC20M互換 100G QSFP28アクティブオプティカルケーブル(AOC)
#65894
#65894
28,384円 (税抜)
FS P/N: QSFP-100G-AO2031,222円 (税込)
FS P/N: QSFP-100G-AO20
14 販売数
45 レビュー
5 Q&A
長さ:
グローバル倉庫76点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
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
HW QSFP-100G-AOC20M互換 100G QSFP28 AOC(20メートル、QSFP28 - QSFP28)
仕様一覧
型番
QSFP-100G-AOC20M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
20m(65.62ft)
ジャケット材質
OFNP
ケーブル種類
オプティカルケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
波長
850nm
CDR機能
対応
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
<3.5W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100Gイーサネット、インフィニバンド 4xFDR/EDR
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現することができ、FSボックスとファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせます。
仕様一覧
HW QSFP-100G-AOC20M互換 100G QSFP28 AOC(20メートル、QSFP28 - QSFP28)
HW QSFP-100G-AOC20M互換QSFP28アクティブ光ケーブルは、マルチモード・ファイバ(MMF)でのダイレクト・アタッチ接続用に設計されたQSFP28コネクタ付きのファイバアセンブリです。これらのAOCは、ホットプラグ可能なQSFP28 MSAおよびRoHS-6規格に準拠しており、互換性と環境規制への準拠を保証します。ディスクリート光モジュールやパッチケーブルに代わるコスト効率の高い選択肢を提供することで、これらのAOCはラック内や隣接するラックに100Gbps接続を確立するのに理想的です。アクティブ光ケーブルは、銅線ケーブルに代わる軽量でスリムなケーブルを提供し、ケーブル管理を簡素化します。
ご注意: FSのP/NがQ28-AO20からQSFP-100G-AO20に変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
仕様一覧
型番
QSFP-100G-AOC20M
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 ~ QSFP28
最大伝送速度
100Gbps
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル長さ
20m(65.62ft)
ジャケット材質
OFNP
ケーブル種類
オプティカルケーブル
受信機タイプ
PIN
送信機タイプ
VSCEL
波長
850nm
CDR機能
対応
MTBF
≈5,000万時間
消費電力
<3.5W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
100Gイーサネット、インフィニバンド 4xFDR/EDR
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
データセンター向け100G接続
3.5Wの低消費電力、高密度、高速を特長とするQSFP28光モジュールは、100G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
FSボックスによるリアルタイム構成をサポート
このアクティブ光ケーブルは、リアルタイムの互換性要件を実現することができ、FSボックスとファームウェア(部品番号、シリアル番号など)をアップグレードし、アップグレードスイッチと互換性を持たせます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
28,384円 (税抜)
31,222円 (税込)
グローバル倉庫76点在庫あり