垂直ケーブル管理パネルは、従来のケーブル管理システムの半分の面積でネットワーキング機器を管理するように設計されています。一体型曲げ半径を備えた成形ケーブル管理フィンガーは、角度付きパッチパネルと組み合わせて、水平ケーブルマネージャーを除外できます。これにより、追加のパッチパネル、アクティブ機器、またはケーブル経路用のラックスペースが解放され、ネットワークレイアウトに必要なラック数を減ります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
45U 4.9インチ ワイドプラスチック製 片面垂直ケーブル管理パネル(2つの22.5Uラックユニット、カバー付き)
#63033
#63033
13,832円 (税抜)
FS P/N: CMV-SFD45U5W15,215円 (税込)
FS P/N: CMV-SFD45U5W
7.9K 販売数
41 レビュー
10 Q&A
モデル:
グローバル倉庫132点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
45U 4.9インチ ワイドプラスチック製 片面垂直ケーブル管理パネル(2つの22.5Uラックユニット、カバー付き)
製品規格
ラックスペース数
45U
スタイル
カバー付きフィンガーダクト
方向
垂直
製品タイプ
シングルサイド
本体材質
ABS
カバー材質
PVC
寸法(HxWxD)
83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm)
重量
20.35lbs (9.23kg)
設置
45Uオープンラックに適合
付属アクセサリー
ブラケット x4、M6*15mmネジ x8とM6ナット x8
ケーブル容量(理論値)
2745個 (Cat6 24AWG)
色
黒色
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
縦型ケーブルマネジメントの多用途設計
縦型ケーブルマネージャーは、超高密度機能と汎用性を兼ね備え、貴重な床面積を解放し、ネットワークインフラの大幅なコスト削減を実現します。
取り外し可能なデュアルヒンジカバー
防塵カバーにより、ケーブルを損傷から保護し、ケーブルへのアクセスは容易
ラウンドエッジホール
前面から背面、背面から前面へのケーブル配線を可能にし、様々な配線ニーズに対応
L字型フレキシブルフィンガー
適切な曲げ半径を維持し、ケーブルにストレスを与えず、あらゆる種類のケーブルの管理が可能
多様なケーブル管理ニーズを満たす
ラックスペース数 | 45U | 5U | 45U |
スタイル | カバー付きフィンガーダクト | フィンガーダクト | カバー付きフィンガーダクト |
方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
製品タイプ | 片面 | 片面 | 両面 |
ボディ材質 | ABS、UL 94V-0 | ABS、UL 94V-0 | ABS、UL 94V-0 |
カバー材質 | PVC | — | PVC |
寸法(HxWxD) | 83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm) | 8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm) | 83"x4.9"x12" (2108x125x310mm) |
インストール | 45Uオープンラックマッチング | 標準ラック & キャビネット | 45Uオープンラックマッチング |
仕様一覧
45U 4.9インチ ワイドプラスチック製 片面垂直ケーブル管理パネル(2つの22.5Uラックユニット、カバー付き)
垂直ケーブル管理パネルは、従来のケーブル管理システムの半分の面積でネットワーキング機器を管理するように設計されています。一体型曲げ半径を備えた成形ケーブル管理フィンガーは、角度付きパッチパネルと組み合わせて、水平ケーブルマネージャーを除外できます。これにより、追加のパッチパネル、アクティブ機器、またはケーブル経路用のラックスペースが解放され、ネットワークレイアウトに必要なラック数を減ります。
製品規格
ラックスペース数
45U
スタイル
カバー付きフィンガーダクト
方向
垂直
製品タイプ
シングルサイド
本体材質
ABS
カバー材質
PVC
寸法(HxWxD)
83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm)
重量
20.35lbs (9.23kg)
設置
45Uオープンラックに適合
付属アクセサリー
ブラケット x4、M6*15mmネジ x8とM6ナット x8
ケーブル容量(理論値)
2745個 (Cat6 24AWG)
色
黒色
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
縦型ケーブルマネジメントの多用途設計
縦型ケーブルマネージャーは、超高密度機能と汎用性を兼ね備え、貴重な床面積を解放し、ネットワークインフラの大幅なコスト削減を実現します。
取り外し可能なデュアルヒンジカバー
防塵カバーにより、ケーブルを損傷から保護し、ケーブルへのアクセスは容易
ラウンドエッジホール
前面から背面、背面から前面へのケーブル配線を可能にし、様々な配線ニーズに対応
L字型フレキシブルフィンガー
適切な曲げ半径を維持し、ケーブルにストレスを与えず、あらゆる種類のケーブルの管理が可能
多様なケーブル管理ニーズを満たす
ラックスペース数 | 45U | 5U | 45U |
スタイル | カバー付きフィンガーダクト | フィンガーダクト | カバー付きフィンガーダクト |
方向 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
製品タイプ | 片面 | 片面 | 両面 |
ボディ材質 | ABS、UL 94V-0 | ABS、UL 94V-0 | ABS、UL 94V-0 |
カバー材質 | PVC | — | PVC |
寸法(HxWxD) | 83"x4.9"x6.5" (2108x125x165mm) | 8.74''x1.02''x3.00'' (222.0x26.0x84.0mm) | 83"x4.9"x12" (2108x125x310mm) |
インストール | 45Uオープンラックマッチング | 標準ラック & キャビネット | 45Uオープンラックマッチング |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
13,832円 (税抜)
15,215円 (税込)
グローバル倉庫132点在庫あり