MTP®-HDからMTP®-HD(高密度)光パッチケーブルを使用すると、電気通信室のネットワーク機器間で高密度の接続が可能になります。プッシュ/プルタブコネクタは単純なプルタブを使用して取り外すことができるため、密集したアプリケーションでMTP®コネクタのリリース機構に指でアクセスする必要がなくなります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 12-144芯 MTP®-12 OS2 シングルモード HD BIF トランクケーブル(エリート、LSZH、束状)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
MTP®-MTP® 12-144芯 プッシュプルタブコネクタ LSZH マルチモード HD 低曲げ損失トランクケーブル
特徴
片手で簡単に取り付け、取り外し可能なプッシュ/プルタブコネクタ
超低挿入損失と逆反射について100%テスト済み
BIFは、性能に影響を与えることなく、狭いスペースでの配線が可能になる
マルチファイバ終端プッシュオン
コンパクトな設計とシンプルな抜き差しで知られ、1本のケーブル12本を引き抜くだけで簡単にプラグインできます。
高強度クローズドメッシュシース
ケーブルの向きを最適化し、ケーブルの交差を抑えることで、引っ掛かりのないハンドリングを実現します。
低曲げ損失ファイバ&LSZHジャケット
高性能で低曲げ損失ファイバと低スモーク・ゼロハロゲン特性は、高密度のデータセンターエリアに最適です。
MTP®-MTP® 12-144芯 プッシュプルタブコネクタ LSZH マルチモード HD 低曲げ損失トランクケーブル
MTP®-HDからMTP®-HD(高密度)光パッチケーブルを使用すると、電気通信室のネットワーク機器間で高密度の接続が可能になります。プッシュ/プルタブコネクタは単純なプルタブを使用して取り外すことができるため、密集したアプリケーションでMTP®コネクタのリリース機構に指でアクセスする必要がなくなります。
片手で簡単に取り付け、取り外し可能なプッシュ/プルタブコネクタ
超低挿入損失と逆反射について100%テスト済み
BIFは、性能に影響を与えることなく、狭いスペースでの配線が可能になる
マルチファイバ終端プッシュオン
コンパクトな設計とシンプルな抜き差しで知られ、1本のケーブル12本を引き抜くだけで簡単にプラグインできます。
高強度クローズドメッシュシース
ケーブルの向きを最適化し、ケーブルの交差を抑えることで、引っ掛かりのないハンドリングを実現します。
低曲げ損失ファイバ&LSZHジャケット
高性能で低曲げ損失ファイバと低スモーク・ゼロハロゲン特性は、高密度のデータセンターエリアに最適です。
Q&A
顧客のレビュー
11,529円 (税抜)
12,682円 (税込)