0.15dBの超低IL低曲げ損失光パッチケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、データセンターや他の企業ネットワークでの高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム LC/SC/FC/ST デュプレックス マルチモード 低曲げ損失光パッチケーブル(0.15dB IL、PVC、2.0mm、OM3)
#61522
#61522
1,137円 (税抜)
FS P/N: HD-OM3XXDX1,251円 (税込)
FS P/N: HD-OM3XXDX
3.2K 販売数
36 レビュー
7 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
m
コネクタA:
LC UPC
コネクタB:
LC UPC
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
2.0mm
予約受付中、配達予定日2024年5月28日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
LC/SC/FC/ST 50/125 OM3 デュプレックス マルチモード エリート 低曲げ損失光パッチケーブル
仕様一覧
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST
研磨方法
UPC-UPC
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
挿入損失
≤ 0.15dB
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量λ=(850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ジャケット色
水色
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
特徴
4つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
様々なコネクタは、多様なケーブル配線要件に容易に対応できます。
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。
データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワークなどに対応できます。
データ通信、計測機器、レーザーなどに対応できます。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
仕様一覧
LC/SC/FC/ST 50/125 OM3 デュプレックス マルチモード エリート 低曲げ損失光パッチケーブル
0.15dBの超低IL低曲げ損失光パッチケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、データセンターや他の企業ネットワークでの高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
仕様一覧
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST
研磨方法
UPC-UPC
ファイバ種類
OM3 50/125μm
波長
850/1300nm
ファイバ芯数
デュプレックス
ファイバグレード
低曲げ損失
挿入損失
≤ 0.15dB
反射減衰量
≥ 30dB
減衰量λ=(850nm)
3.0 dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0 dB/km
最小曲げ半径
7.5mm
ケーブル径
2.0mm
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ジャケット色
水色
極性
A(Tx)-B(Rx)
動作温度範囲
-20 ~ 70℃
特徴
4つのコネクタでカスタムメイドのインストールをサポート
様々なコネクタは、多様なケーブル配線要件に容易に対応できます。
SFP/SFP+/XFP光モジュールおよびLCアダプタに対応します。
GBIC/X2/XENPAK光モジュールおよびSCアダプタに対応します。
データ通信、FTTH、キャンパス、企業ネットワークなどに対応できます。
データ通信、計測機器、レーザーなどに対応できます。
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
アプリケーションに基づいて適切なオプションを選択します。
厳格な品質管理
テスト施設の状態で高品質の製品を確保します。
テクニカルサポート
プロのエンジニアチームからサポートを受けることができます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,137円 (税抜)
1,251円 (税込)
予約受付中