低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) SC/UPC-SC/UPC シンプレックス シングルモード 低曲げ損失光パッチケーブル(2.0mm、PVC/OFNR、OS2)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
SC/UPC-SC/UPC 9/125 OS2 シングルモード 低曲げ損失 光パッチケーブル
特徴
G. 657. A1 低曲げ損失光ファイバ
低曲げ損失ケーブルも、パフォーマンスを犠牲にすることなくステープルで留めると曲げることができます。
10mm 最小曲げ半径
曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
最適なILおよびRLにより、安定した信号伝送が保証され、ネットワークの安全性が保護されます。
BIFには低屈折率のガラス層を備えた独特な屈折トレンチがあります。ねじれや曲げの際に光の分散が減少し、安定したネットワーク伝送が保証されます。
狭いスペースや鋭いコーナーでケーブルを接続すると、標準のファイバーケーブルが損傷する可能性があります。しかし、BIFはこの問題を解決し、ケーブルの設置と動作を保護します。
ビデオ
SC/UPC-SC/UPC 9/125 OS2 シングルモード 低曲げ損失 光パッチケーブル
低曲げ損失光ファイバケーブルは、従来の低曲げ損失光パッチケーブルと比べて曲がりやねじれが少ないため、光ファイバケーブルの設置やメンテナンスを効率化します。また、高密度ケーブル配線のためのスペースを節約できます。
G. 657. A1 低曲げ損失光ファイバ
低曲げ損失ケーブルも、パフォーマンスを犠牲にすることなくステープルで留めると曲げることができます。
10mm 最小曲げ半径
曲げ性能によりダクトの使用率が向上し、より小さなエンクロージャーが可能になります。
ジルコニアセラミックフェルール
最適なILおよびRLにより、安定した信号伝送が保証され、ネットワークの安全性が保護されます。
BIFには低屈折率のガラス層を備えた独特な屈折トレンチがあります。ねじれや曲げの際に光の分散が減少し、安定したネットワーク伝送が保証されます。
狭いスペースや鋭いコーナーでケーブルを接続すると、標準のファイバーケーブルが損傷する可能性があります。しかし、BIFはこの問題を解決し、ケーブルの設置と動作を保護します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
360円 (税抜)
396円 (税込)