Ciena QSFP28-SR4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-SR4-100GからQSFP-SR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Ciena QSFP28-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF)
#51677
#51677
14,264円 (税抜)
FS P/N: QSFP-SR4-100G15,690円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
554 販売数
245 レビュー
31 Q&A
Transceiver Types:
日本倉庫723点在庫あり、配達予定日2024年4月28日日曜日
グローバル倉庫600点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Ciena QSFP28-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)
仕様一覧
型番
QSFP28-SR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
メディア
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信感度
2.4dBm
標準消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る シナリオ 5
製品を見る 特徴
短距離伝送用に設計された高容量100Gアプリケーション
8コアと12コア両方のMPOトランクケーブルは、内蔵MTP/MPO-12コネクタが組み込まれているため、OM3で70m、OM4で100mの100Gの費用対効果の高いソリューションに使用できます。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトルテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
See more
仕様一覧
Ciena QSFP28-SR4互換 100GBASE-SR4 QSFP28モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)
Ciena QSFP28-SR4互換QSFP28光モジュールは、MTP/MPO-12コネクタ経由で、波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)上で最大100mの100GBASEイーサネット・スループット用に設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bm 100GBASE-SR4およびCAUI-4規格に準拠しています。また、QSFP28 MSAが規定するI2Cインターフェイス経由でデジタル診断機能も利用でき、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。これらの特長により、設置が容易でホットスワップ対応のこのモジュールは、データセンター、高性能コンピューティング・ネットワーク、エンタープライズ・コアおよびディストリビューション・レイヤー・アプリケーションなど、さまざまなアプリケーションでの使用に適しています。
ご注意: FSのP/NがQSFP28-SR4-100GからQSFP-SR4-100Gに変更になりましたが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。
仕様一覧
型番
QSFP28-SR4
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28
最大伝送速度
103.125Gbps(4x 25.78Gbps)
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12
メディア
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-8.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
1.9dB
受信感度
2.4dBm
標準消費電力
≤ 1.8W
消光比
> 3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR (クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bm、QSFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8636、RoHS、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
もっと見る
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る シナリオ 3
製品を見る シナリオ 4
製品を見る シナリオ 5
製品を見る 特徴
短距離伝送用に設計された高容量100Gアプリケーション
8コアと12コア両方のMPOトランクケーブルは、内蔵MTP/MPO-12コネクタが組み込まれているため、OM3で70m、OM4で100mの100Gの費用対効果の高いソリューションに使用できます。
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトルテスト
パケットロス & CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
ビデオ
See more
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)
日本倉庫723点在庫あり
グローバル倉庫600点在庫あり