25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE P802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは内蔵のEEPROMにより、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供できます。これらの機能を備えたこの設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルはデータセンター内のラックまたは隣接するラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) FSスイッチ用 25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
Hot #47090
Hot #47090
6,484円 (税抜)
FS P/N: S28-PC037,132円 (税込)
FS P/N: S28-PC03
4K 販売数
84 レビュー
9 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年5月27日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
25G SFP28 DACケーブル(3メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
仕様一覧
型番
S28-PC03
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
最小曲げ半径
30mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
3m(9.84ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、インフィニバンド、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
仕様一覧
25G SFP28 DACケーブル(3メートル、パッシブ、SFP28 - SFP28、30AWG)
25G SFP28パッシブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは25GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット標準IEEE P802.3およびSFP28 MSAに準拠しています。各SFP28コネクタは内蔵のEEPROMにより、ホストシステムから読み出し可能な製品情報を提供できます。これらの機能を備えたこの設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルはデータセンター内のラックまたは隣接するラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
S28-PC03
メーカー
FS
コネクタ種類
SFP28 - SFP28
最大伝送レート
25Gbps
最小曲げ半径
30mm
ゲージ規格
30AWG
ケーブル長さ
3m(9.84ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
標準消費電力
≤ 0.5W
電源
3.3V
動作温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3、SFP28 MSA、SFF-8402、インフィニバンド、EIA 364-1000
アプリケーション
25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレス
保証期間
5年間
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
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
25G DACは超低消費電力で省エネを実現し、光接続と比較して短距離接続のためのパッチングを簡素化することができます。
< 0.1W
低消費電力
25Gbps
ハイスピード
パッシブカッパーケーブル
パッチ適用を簡素化する
スパインリーフアーキテクチャで使用され、より大規模なネットワークスケールを実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
25G SFP28 DACは、FSラボの精巧なテストシステムに合格しており、卓越した互換性と完璧な動作を保証します。
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
6,484円 (税抜)
7,132円 (税込)
予約受付中