1 結果 「42721」
製品
"42721"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
10m(33ft) OS2 LC - SC/UPC デュプレックス 光パッチケーブル(OFNR、2.0mm), 10m(33ft) #40227
≤ 0.3dB IL | 1/10/40/100/400Gネットワーク
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。