ピッグテール光ファイバケーブルは、現場で通信デバイスを素早く作成する方法を提供します。これらは、最も厳しい機械的及び性能仕様に適合する工業規格によって規定されたプロトコル及び性能に従って設計、製造及び試験されています。
![1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-SCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42472.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-SCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42472.main.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-SCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42472.B.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-SCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42472.C.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-SCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42472.D.jpg)
![1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2) この写真はFSSM-SCA-FP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42472.1630582242161.jpg)
1m(3ft)シンプレックス SC/APC シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル(0.9mm PVC/OFNRジャケット、OS2)
Hot #42472
Hot #42472
270円 (税込)
FS P/N: FSSM-SCA-FP-1M-PVC
685.7K 販売数
79 レビュー
25 Q&A
グローバル倉庫4391点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
600 点仕入れ中、配達予定日2024年8月16日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
シンプレックス SC/APC 9/125 シングルモード ピッグテール光ファイバケーブル、0.9mm PVCアウタージャケット
製品規格
コネクタA
SC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
9/125μm
ファイバ数
シンプレックス
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径
10mm
研磨方式
APC
ケーブル外径(OD)
0.9mm
ケーブルジャケット
PVC
ジャケットの色
黄色
波長
1310nm/1550nm
耐久性
1000回
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 60dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
特徴
高精度な部品が信頼性の高い伝送を実現
このピグテールは、高品質のジルコニア製フェルールと頑丈なコンポジット製ハードウェアを組み合わせ、現在のネットワークアプリケーションに必要な光学性能、耐久性、再現性を実現しています。
FBTコネクタ
丈夫で腐食しにくく、容易に変形しない。
PVC(ライザー)ジャケット
柔軟性と耐摩耗性に優れ、屋内での使用に耐える。
ナノジルコニアセラミックフェルール
安定した高速なネットワーク伝送を保証します。
高密度スプライシング用途に最適
G.657.A1の低損失ファイバと最小10mmの曲げ半径。最小曲げ半径10mmを実現し、限られたスペースでの設置を可能にしました。
Q&A
質問する
全て (25)Color (2)Connectors (2)Operating Temperature (2)Product Recommendation (2)Cable Diameter (1)Cable Jacket (1)Custom Length (1)Fiber Grade (1)Fusion Spliced (1)Length (1)Matching Product (1)Meter for Entire Strip (1)Product Comparison (1)PVC Material (1)Stripping Tools (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
73
6
0
0
0
T***s
United States
2024年3月20日
We are an ISP that really likes these pigtails, after having used many makes from other manufacturers. The coating isn't brittle like some other subpar products and we never have quality problems with these. They are also a great price, beating most of our suppliers, and always get here faster than the traditional supplier route, too.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0T***s
United States
2023年12月29日
They ship out fast and are decent quality. Price is better than many suppliers.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0M***n
United States
2023年6月22日
Ordering from FS has always been quick and easy! We always receive our items in a very timely manner.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品