CATV、FTTH/FTTX、電気通信網、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
![1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2) この写真はFS12SM-SCU-CP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/42458.main.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2) この写真はFS12SM-SCU-CP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42458.main.jpg)
![1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2) この写真はFS12SM-SCU-CP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42458.B.jpg)
![1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2) この写真はFS12SM-SCU-CP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42458.C.jpg)
![1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2) この写真はFS12SM-SCU-CP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/42458.D.jpg)
![1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2) この写真はFS12SM-SCU-CP-1M-PVCに関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230406102026wnwoe6.jpg)
1m(3ft)12芯 SC/UPC シングルモード 色分けピッグテール光ファイバケーブル(ジャケットなし、OS2)
Hot #42458
Hot #42458
2,219円 (税込)
FS P/N: FS12SM-SCU-CP-1M-PVC
38.3K 販売数
10 レビュー
15 Q&A
グローバル倉庫255点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
1年間保証
30日間返品
30日間交換
12芯 SC/UPC シングルモード カラーコード ピッグテール光ファイバケーブル、ジャケットなし
製品規格
コネクタA
SC
コネクタB
未終端
ファイバ種類
9/125μm
ファイバ数
12
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径
10mm
研磨方式
UPC
ケーブル外径(OD)
0.9mm
波長
1310nm/1550nm
Pigtail 色
12-色
挿入損失
≤ 0.3dB
互換性
≤ 0.2dB
反射減衰量
≥ 50dB
振動
≤ 0.2dB
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220509/16520844006278ceb079b1e7.76571684.jpeg.webp)
特徴
様々な機器での様々なアプリケーション
ピッグテール光ファイバケーブル―スプライシングに最適
これは、光ファイバ光学部品の精密な位置合わせのための正確な取り付けを達成するために利用されています。
ジルコニアセラミックフェルール最適ILおよびRL
色分けされたピグテールキットによる高速化のコネクタ識別
スプライシングを容易にするための緊密な緩衝液ピッグテール
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
ピッグテール光ファイバケーブルスプライシングの2つの重要な方法
ピッグテール光ファイバケーブル組立体は、融着または機械的スプライシングによって終端光ファイバケーブルに利用されます。
パッキング & ラベリング
この持ち運びが簡単で十分に保護された光ファイバケーブルパッケージは、デフォルトとしてFSによってラベル付けおよびマークされています。カスタマイズされたラベルまたはパッケージソリューションは、ご要望に応じてご利用いただけます。
Q&A
質問する
全て (15)Cable Color (2)Custom Connector (2)Color (1)Compatibility (1)Connectors (1)Length (1)Meter for Entire Strip (1)PVC Material (1)Wavelength (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
7
3
0
0
0
J***n
United States
2022年10月18日
good products, arrive quickly
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***n
Canada
2021年12月07日
Thanks for the prompt shipment. We have not had time to use the products yet, we will update you with feedback once we have.
Thanks.
Thanks.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0S***r
United Kingdom
2017年1月01日
Ordering is easy. What stinks is when items are discontinued they just don't show up in the search. You can't find it so you have to call and then they say it's discontinued. They need to say it on the website. Tell us what is being phased out.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品