FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
03:03
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。
この写真はFHD-FAP6SCADXSMFに関するものです。

FHD™ 光ファイバアダプタパネル(6xSC APCデュプレックス アダプタ 12芯 OS2シングルモード セラミックスリーブ 緑色)

Hot #41986
Hot #41986

APC 1U FHD™エンクロージャで48F

3,329円 (税込)
FS P/N: FHD-FAP6SCADXSMF
43.1K 販売数
356 レビュー
22 Q&A
グローバル倉庫658点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
140 点仕入れ中、配達予定日2024年9月16日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換

FHD™(FS高密度)シリーズ 6ポート SCデュプレックスコネクタ、ジルコニアセラミックスリーブアダプタパネル

FHD™シリーズの高密度アダプタパネルには、バックボーンからバックボーンまたはバックボーンから水平方向のファイバケーブルを接続する手段を提供するファイバアダプタがプリロードされています。フュージョンスプライシングアプリケーションまたは終端処理済みのプラグアンドプレイケーブル配線システム用のFHD™シリーズエンクロージャおよびスプライストレイと組み合わせて使用すると、ネットワークにより安定したコンパクトなソリューションが提供されます。

FHD™高密度シリーズは、バックボーン、データセンター、および企業アプリケーションを構築するための複数のサイズ(1U/2U/4U)とスタイルの多機能なソリューションです。

仕様一覧
ポート数
6
ファイバ芯数
12芯
アダプタタイプ
SCデュプレックス(緑色)
ファイバ種類
OS2 9/125μm
スリーブ材質
ジルコニアセラミック
プレート材質
スチール、パウダーコーティングブラック
耐久性
≤ 500嵌合サイクル
寸法(HxW)
1.38''x4.29'' (35x109mm)
RoHS対応状況
準拠
応用
FHD™シリーズのエンクロージャーに適合
* FHDはFS.COM Ltdの登録商標です。
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
特徴
迅速な接続と導入を実現

FHD™(FS高密度)ファイバアダプタパネルは、光ファイバネットワークアプリケーションのエンクロージャや、主配線、水平配線、および機器配線エリアでの接続に素早く取り付けられます。

明確な番号付け

目に見えるポート識別により、アレイ接続を追跡するのに役立つ

プッシュロックリベット

工具不要のスナップ取り付けにより、移動、追加、変更が簡単になる

ジルコニアセラミックスリーブ

ケーブル間の接続を最大限に確保する高精度

アダプタの色による光ファイバリンクの管理と維持
さまざまなパッチ適用システムに対応する多彩なソリューション
1Uスペースに48本のSCファイバがあり、FHD™(FS高密度)シリーズエンクロージャー(ラックマウントまたはウォールマウント)と組み合わせて使用され、1対1のパッチングおよび融着接続アプリケーションの中間接続として機能します。

最小限のスペースでのパッチング、クロスコネクト、またはスプライシング

アダプタの種類
SCデュプレックス
SCデュプレックス
SCデュプレックス
キーストーン(UTP)、LC/SC/MTP®アダプタ(アンロード)
ファイバ芯数
12芯
12芯
12芯
ポート数
6
6
6
6
ファイバモード
OS2
OS2
OM4/OM3
銅線: Cat5e/Cat6/Cat7/Cat8
ファイバ: OS2/OM3/OM4
研磨方法
APC
UPC
UPC
アダプタの色
緑色
青色
水色
アダプタの選択
スリーブの材質
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
ジルコニアセラミック
難燃率
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
キーの方向
整列した
整列した
整列した
Q&A
質問する
全て (22)Application (4)Dimension (3)Compatibility (2)Matching Product (2)Specification (2)Accessories (1)Adapter Type (1)Connection (1)Custom Connector (1)Custom Logo (1)Customization (1)Different Series (1)Installation (1)Product Recommendation (1)Usage (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
    4.9
    5 つ星
    4 つ星
    3 つ星
    2 つ星
    1 つ星
    332
    23
    1
    0
    0

    H***t

    United States

    2024年4月12日
    5.0
    This product is so helpful. It's great mounted on the enclosures or stand-alone for testing and making a clean setup. Also, very affordable and works with LC UPC and LC APC (although the color-coding would be wrong for APC).
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    E***r

    United States

    2023年6月06日
    5.0
    Great product for pairing with the 4 slot 1U chassis. We incorporated 18 ports of CAT6 in with a 24 Count fiber in the other slot.
    FS認証購入者
    役に立った 0
    コメント 0

    A***e

    United Kingdom

    2023年3月28日
    5.0
    Work in progress... Ciao! And I renew my thanks for your dedication and professionalism
    FS認証購入者
    役に立った 5
    コメント 0
    すべてのレビューを見る
    その他関連リソース
    最近閲覧した製品