NETGEAR互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1310nm-TX/1550nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大15kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NETGEAR互換 OC-48/STM-16 BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 15km DOM LC SMF)
#38585
#38585
5,619円 (税抜)
FS P/N: SFP-2G-BX6,181円 (税込)
FS P/N: SFP-2G-BX
19 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年5月23日木曜日
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
NETGEAR互換 OC-48/STM-16 BiDi SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、15km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-2G-BX
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
15km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
< -18dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
仕様一覧
NETGEAR互換 OC-48/STM-16 BiDi SFPモジュール(SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、15km、LC、DOM)
NETGEAR互換SFPモジュールは、LCシンプレックスコネクター経由で1310nm-TX/1550nm-RX波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大15kmの1000Base-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長を持つ他のモジュールやネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。ファーストイーサネット、テレコム、データセンター向けに1000BASEイーサネット接続のオプションを提供します。
仕様一覧
型番
SFP-2G-BX
メーカー
FS
インターフェース
SFP
最大伝送速度
2.5Gbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
15km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
DFB BiDi
メディア
SMF
DOM機能
対応
送信パワー
-5 ~ 0dBm
受信感度
< -18dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70℃ (32 ~ 158℉)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
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
データセンター向け1G接続
低消費電力を特徴とするBIDI SFPモジュールは、ギガビットイーサネットアプリケーション用のシングルファイバソリューションを使用することにより、コスト効率の高いソリューションを提供します。
包括的なテストにより信頼性が向上
高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手するために、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定されています。
光スペクトルテスト
パケット損失なし & CRC
アイパターンテスト
マスクマージン > 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70°C
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
5,619円 (税抜)
6,181円 (税込)
予約受付中