このJuniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA互換40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m(33ft) Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA互換 40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチケーブル(DAC)
#36613
#36613
32,995円 (税抜)
FS P/N: QSFP-AC1036,295円 (税込)
FS P/N: QSFP-AC10
49 販売数
92 レビュー
1 質問内容
グローバル倉庫7点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
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
ビデオ
Q&A
レビュー
Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA互換 40G QSFP+ DACケーブル(10メートル、アクティブ、QSFP+/QSFP+、26AWG)
仕様一覧
型番
JNP-QSFP-DAC-10MA
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - QS FP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
40mm
ゲージ規格
26AWG
ケーブル長さ
10m(32.81ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
製品を見る ビデオ
仕様一覧
Juniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA互換 40G QSFP+ DACケーブル(10メートル、アクティブ、QSFP+/QSFP+、26AWG)
このJuniper Networks JNP-QSFP-DAC-10MA互換40G QSFP+アクティブダイレクトアタッチ銅線Twinaxケーブル(DAC)は、40GBASEイーサネット用に設計されています。QSFP+からQSFP+への銅製ダイレクトアタッチソリューションを提供します。このケーブルは、IEEE 802.3baイーサネット標準およびQSFP MSA規格に準拠しています。
これらの特徴により、設置が容易で高速、かつ費用対効果の高いこの銅線ダイレクトアタッチtwinaxケーブルは、データセンターにおけるラック内または隣接ラック間の短距離接続に適しています。
仕様一覧
型番
JNP-QSFP-DAC-10MA
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - QS FP+
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
40mm
ゲージ規格
26AWG
ケーブル長さ
10m(32.81ft)
ジャケット材質
PVC(OFNR)
動作温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
40G InfiniBand 8x DDR、4x QDR、10G/40ギガビットイーサネット、ファイバチャネル
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
製品を見る ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
32,995円 (税抜)
36,295円 (税込)
グローバル倉庫7点在庫あり