1 結果 「36108」
製品
"36108"は、オンラインでの販売は終了していますが、FSでのサポートは継続しています。
ご参考までに、下記の類似製品をお勧めします。
3ft(0.9m) NEMA 5-15P - C15、14AWG 電源コード(黒色), 3ft(0.9m) #142053
PSE / データセンター / SMB / 15A / 125V / SJT
お探しの商品が見つかりませんか?お気軽にお問い合わせください。