タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE J9100B互換 100BASE-BX-U BiDi SFPモジュール(1310nm-TX/1550nm-RX 10km DOM)
#32664
#32664
2,017円 (税抜)
FS P/N: SFP-FE-BX2,219円 (税込)
FS P/N: SFP-FE-BX
138 販売数
40 レビュー
5 Q&A
グローバル倉庫60点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
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
HPE J9100B互換 100BASE-BX-U SFPモジュール (SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
J9100B
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
100Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
送信パワー
-14~-8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
HPE J9100B互換 100BASE-BX-U SFPモジュール (SMF、1310nm-TX/1550nm-RX、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
J9100B
メーカー
FS
インタフェース
SFP
最大伝送速度
100Mbps
波長
1310nm-TX/1550nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
レーザー
FP BiDi
適用ケーブル
SMF*
DOM機能
あり
送信パワー
-14~-8dBm
受信感度
< -30dBm
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
ファストイーサネット、ギガビットファイバチャネル、MSA準拠
ご注意ください:* ITU-T G.652 SMFはIEEE 802.3z規格で規定されています。
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
2,017円 (税抜)
2,219円 (税込)
グローバル倉庫60点在庫あり