MTP®トランクケーブルは、データセンターにおける高密度ファイバーパッチングのために設計されており、省スペースでケーブル管理の手間を軽減することができます。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
MTP®トランクケーブルは、データセンターにおける高密度ファイバーパッチングのために設計されており、省スペースでケーブル管理の手間を軽減することができます。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を備えています。LSZHケーブルは、煙が少なく、ハロゲンも発生しないため、水平方向の構造配線に適しています。
極性に関する知識を習得し、ネットワークと接続を管理し最適化しましょう。また、極性についてご興味やご質問がある場合は、テクニカルホワイトペーパーをクリックしてください。
MTP®トランクケーブルは、データセンターにおける高密度ファイバーパッチングのために設計されており、省スペースでケーブル管理の手間を軽減することができます。
ご注意:US Conec MTP®コネクタは、MPO規格に完全準拠しており、汎用のMPOコネクタと比較して高い性能レベルを達成しています。
OFNPケーブルは、データセンターのフロア間の垂直配線用として最高の耐火等級を備えています。LSZHケーブルは、煙が少なく、ハロゲンも発生しないため、水平方向の構造配線に適しています。
極性に関する知識を習得し、ネットワークと接続を管理し最適化しましょう。また、極性についてご興味やご質問がある場合は、テクニカルホワイトペーパーをクリックしてください。
16,316円 (税抜)
17,948円 (税込)