タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 40G QSFP+/4xLCデュプレックスブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
Hot #30809
Hot #30809
12,823円 (税抜)
FS P/N: Q-8LCAOxx14,105円 (税込)
FS P/N: Q-8LCAOxx
3.2K 販売数
18 レビュー
3 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
5m (16ft)
7m (23ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
30m (98ft)
m
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫38点在庫あり、配達予定日2024年05月22日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
無料試用のお申し込み
ソリューション設計
5年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
その他関連リソース
40G QSFP+ ブレイクアウトAOC(カスタム長さ、QSFP+ - 4x LCデュプレックス)
仕様一覧
型番
Q-8LCAOxx
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - 4x LCデュプレックス
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
3mm
ファイバタイプ
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
10G/40ギガビットイーサネットまたはファイバチャネル
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
仕様一覧
40G QSFP+ ブレイクアウトAOC(カスタム長さ、QSFP+ - 4x LCデュプレックス)
仕様一覧
型番
Q-8LCAOxx
メーカー
FS.COM
インタフェース
QSFP+ - 4x LCデュプレックス
最大伝送速度
40Gbps
最小曲げ半径
3mm
ファイバタイプ
OM3マルチモードファイバ(MMF)
ケーブル長さ
カスタム
ジャケット材質
OFNP
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
10G/40ギガビットイーサネットまたはファイバチャネル
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
12,823円 (税抜)
14,105円 (税込)
グローバル倉庫38点在庫あり