事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、現時点のデータニーズを満たすと同時に、未来の進化するネットワークニーズを満たすように設計されています。これは、施設内に設置されている地下パイプを使用して2つの建物のネットワークを接続するのに理想的です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 6芯 LC/SC/FC/ST シングルモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OS2、2.0mm、屋内外兼用)
#29607
#29607
8,076円 (税抜)
FS P/N: IO-OS2XX6F8,884円 (税込)
FS P/N: IO-OS2XX6F
833 販売数
54 レビュー
14 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPCデュプレックス
コネクタB:
LC UPCデュプレックス
分岐長:
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
引き輪:
なし
予約受付中、配達予定日2024年6月17日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
3,500円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
6芯 シングルモード 事前終端アセンブリー 屋内外兼用ファンアウトケーブル
製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
6芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウト外径
2.0mm
トランク外径
5.2mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB, APC≥ 60dB
ケーブル種類
タイトバッファ
引張り管の最大張力
245N
ファイバグレード
G.652.D
動作温度範囲
-20~60°C
特徴
高品質事前終端屋内外兼用多芯ケーブル
黒色のUV耐性LSZHアウタージャケットとタイトバッファ構造により、屋内または屋外の地下の乾燥/湿潤導管(水浸しの可能性が低い場合)で使用できます。
強力な保護プルチューブ
特別なスキルを必要とせずにすばやく簡単にインストールでき、設置時間を短縮できます。
コネクタを保護し、引っ張る際にケーブルがねじれないようにします。
引っ張り管の最大張力は245Nであることに注意してください。
ケーブル配線を最適化するためのブレークアウトタイプ
4つの異なるブレイクアウト構成がさまざまなニーズに対応できます。
コネクタ
様々なコネクタが利用可能です- LC/SC/FC/ST、UPC/APCポリッシュ
使用上の注意
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
仕様一覧
6芯 シングルモード 事前終端アセンブリー 屋内外兼用ファンアウトケーブル
事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、現時点のデータニーズを満たすと同時に、未来の進化するネットワークニーズを満たすように設計されています。これは、施設内に設置されている地下パイプを使用して2つの建物のネットワークを接続するのに理想的です。
製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
6芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウト外径
2.0mm
トランク外径
5.2mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB, APC≥ 60dB
ケーブル種類
タイトバッファ
引張り管の最大張力
245N
ファイバグレード
G.652.D
動作温度範囲
-20~60°C
特徴
高品質事前終端屋内外兼用多芯ケーブル
黒色のUV耐性LSZHアウタージャケットとタイトバッファ構造により、屋内または屋外の地下の乾燥/湿潤導管(水浸しの可能性が低い場合)で使用できます。
強力な保護プルチューブ
特別なスキルを必要とせずにすばやく簡単にインストールでき、設置時間を短縮できます。
コネクタを保護し、引っ張る際にケーブルがねじれないようにします。
引っ張り管の最大張力は245Nであることに注意してください。
ケーブル配線を最適化するためのブレークアウトタイプ
4つの異なるブレイクアウト構成がさまざまなニーズに対応できます。
コネクタ
様々なコネクタが利用可能です- LC/SC/FC/ST、UPC/APCポリッシュ
使用上の注意
ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,076円 (税抜)
8,884円 (税込)
予約受付中