FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。
この写真はに関するものです。

カスタム 2芯 LC/SC/FC/ST シングルモード 事前終端アセンブリー ファンアウトケーブル(OS2、2.0mm、屋内外兼用)

#29584
#29584

G.657.A1ファイバ UV耐性 LSZHジャケット 直接埋設/コンジットアプリケーション

6,387円 (税抜)
FS P/N: IO-OS2XX2F
7,026円 (税込)
FS P/N: IO-OS2XX2F
493 販売数
54 レビュー
23 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
コネクタA:
LC UPCデュプレックス
コネクタB:
LC UPCデュプレックス
分岐長:
0.5m FO(ファンアウト)コード - 0.5m FO(ファンアウト)コード
引き輪:
なし
予約受付中、配達予定日2024年6月17日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
3,500円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

2芯 シングルモード 事前終端アセンブリー 屋内外兼用ファンアウトケーブル

事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、現時点のデータニーズを満たすと同時に、未来の進化するネットワークニーズを満たすように設計されています。これは、施設内に設置されている地下パイプを使用して2つの建物のネットワークを接続するのに理想的です。

製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
2芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウト外径
2.0mm
トランク外径
5.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB, APC≥ 60dB
ケーブル種類
タイトバッファ
引張り管の最大張力
245N
ファイバグレード
G.657.A1
動作温度範囲
-20~60°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

屋内外兼用ケーブル

黒色のUV耐性LSZHアウタージャケットとタイトバッファ構造により、屋内または屋外の地下の乾燥/湿潤導管(水浸しの可能性が低い場合)で使用できます。

20/10D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ブレイクアウトキット

ブレイクアウトキット付きのケーブルは管理が簡単で、ケーブルスペースを節約できます。

アイプルの245N張力

アイプルは、引っ張っている間にケーブルがねじれるのを防ぐことができます。

さまざまな信号感度要求に対応する2つのポーランドタイプ
UPCとAPCのファイバ端面は、異なる信号損失をもたらします。 8°の角度の付いた端面を備えたAPC
は、高精度の光ファイバ信号アプリケーションに適しています。
UPCは主にテレビ、電話、データシステムに使用されます。
APCは、主にFTTX、PON、その他のWDMシステムに使用されます。
使用上の注意

本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

第一に

ブレイクアウトレッグを引っ張るときは、力を入れすぎないようにしてください。

第二に

ブレイクアウトレッグを曲げるときは、曲げ半径を10D以内に制御してください。

第三に

ブレイクアウトキットは、横力と過度の引っ張り力に耐えることができません。

仕様一覧

2芯 シングルモード 事前終端アセンブリー 屋内外兼用ファンアウトケーブル

事前終端 屋内/屋外ファイバケーブルアセンブリは、現時点のデータニーズを満たすと同時に、未来の進化するネットワークニーズを満たすように設計されています。これは、施設内に設置されている地下パイプを使用して2つの建物のネットワークを接続するのに理想的です。

製品規格
コネクタ種類
LC/SC/ST/FC
研磨方式
UPC/APC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
2芯
ジャケット材質
LSZH
最小曲げ半径
20/10D(動的/静的)
ブレークアウト外径
2.0mm
トランク外径
5.0mm
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
UPC≥ 50dB, APC≥ 60dB
ケーブル種類
タイトバッファ
引張り管の最大張力
245N
ファイバグレード
G.657.A1
動作温度範囲
-20~60°C
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
屋内外兼用ケーブル

黒色のUV耐性LSZHアウタージャケットとタイトバッファ構造により、屋内または屋外の地下の乾燥/湿潤導管(水浸しの可能性が低い場合)で使用できます。

20/10D最小曲げ半径

G.657.A1ファイバを使用すると、ケーブルをよりきつく曲げて、たるんだ保管と配線を行うことができます。

ブレイクアウトキット

ブレイクアウトキット付きのケーブルは管理が簡単で、ケーブルスペースを節約できます。

アイプルの245N張力

アイプルは、引っ張っている間にケーブルがねじれるのを防ぐことができます。

さまざまな信号感度要求に対応する2つのポーランドタイプ
UPCとAPCのファイバ端面は、異なる信号損失をもたらします。 8°の角度の付いた端面を備えたAPC
は、高精度の光ファイバ信号アプリケーションに適しています。
UPCは主にテレビ、電話、データシステムに使用されます。
APCは、主にFTTX、PON、その他のWDMシステムに使用されます。
使用上の注意

本製品をご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

第一に

ブレイクアウトレッグを引っ張るときは、力を入れすぎないようにしてください。

第二に

ブレイクアウトレッグを曲げるときは、曲げ半径を10D以内に制御してください。

第三に

ブレイクアウトキットは、横力と過度の引っ張り力に耐えることができません。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

6,387円 (税抜)

7,026円 (税込)

予約受付中