研磨フィルムは、超精密な柔軟性を持つ研磨材です。それらは、接着剤によってフレキシブル基板の表面に均一にコーティングされたダイヤモンド粉末から作られており、光ファイバピン、半導体材料、金属ローラなどのラッピングおよび精密研磨にしばしば使用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1μm 1枚 紫色 研磨フィルム(直径127mm)
Hot #27129
Hot #27129
375円 (税抜)
FS P/N: FS-PP01413円 (税込)
FS P/N: FS-PP01
13K 販売数
3 レビュー
2 Q&A
30 点仕入れ中、配達予定日2024年6月04日火曜日
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
直径127mmの1μm研磨紙
仕様一覧
部品番号
FS-PP01
ベンダー
FS
マイクロングレード
1μm
直径
5インチ(127mm)
ミネラルタイプ
ダイヤモンド
メッシュ
8000
コネクタの種類
セラミック光ファイバコネクタ
製品フォーム
円形
特徴
ダイヤモンド研磨フィルム
ダイヤモンドパウダーを使った研磨フィルムは、コストを削減するために長寿命と高い耐久性を持っています。
研磨フィルムの高研削精度
サブミクロンの粉末粒子がコーティングされた表面に均一にスプレーされます。
ダイヤモンドパウダーによる高い除去率を提供します。
1μmフィルム研磨工程
ゴム製研磨パッドおよび研磨ディスクと共に使用します。
乾いた、水や油で磨くのに適しています。
研磨フィルムの用途
ハンド研削または研磨機に適しています。
光ファイバーピン、半導体材料、金属ローラーなどに適用します。
仕様一覧
直径127mmの1μm研磨紙
研磨フィルムは、超精密な柔軟性を持つ研磨材です。それらは、接着剤によってフレキシブル基板の表面に均一にコーティングされたダイヤモンド粉末から作られており、光ファイバピン、半導体材料、金属ローラなどのラッピングおよび精密研磨にしばしば使用されています。
仕様一覧
部品番号
FS-PP01
ベンダー
FS
マイクロングレード
1μm
直径
5インチ(127mm)
ミネラルタイプ
ダイヤモンド
メッシュ
8000
コネクタの種類
セラミック光ファイバコネクタ
製品フォーム
円形
特徴
ダイヤモンド研磨フィルム
ダイヤモンドパウダーを使った研磨フィルムは、コストを削減するために長寿命と高い耐久性を持っています。
研磨フィルムの高研削精度
サブミクロンの粉末粒子がコーティングされた表面に均一にスプレーされます。
ダイヤモンドパウダーによる高い除去率を提供します。
1μmフィルム研磨工程
ゴム製研磨パッドおよび研磨ディスクと共に使用します。
乾いた、水や油で磨くのに適しています。
研磨フィルムの用途
ハンド研削または研磨機に適しています。
光ファイバーピン、半導体材料、金属ローラーなどに適用します。
Q&A
顧客のレビュー
375円 (税抜)
413円 (税込)
30 点仕入れ中