HPE Aruba J9152D互換SFP+モジュールは、OM3マルチモードファイバ(MMF)で最大220mをサポートします。このモジュールは SFF-8431に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェイス経由で利用できます。低消費電力、高速を特徴とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、レガシーFDDIマルチモードリンクなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
HPE Aruba J9152D互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(1310nm 220m DOM LC/UPCデュプレックス MMF)
New #226405
New #226405
8,400円 (税込)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
1 販売数
525 レビュー
0 質問内容
モジュールモデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月03日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
5年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース
HPE Aruba J9152D互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF、1310nm、220m、LC、DOM)
製品規格
型番
J9152D
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
220m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ -1dBm
受信感度
< -10dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
1.5dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
対応
コアサイズ
50/125µm@OM3 MMF
Modulation
NRZ
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
リーフスパイン接続
直接接続ケーブル配線による10G接続
もっと見る
リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブル配線による10G接続
製品を見る NICによる10G接続
製品を見る 10G相互接続
製品を見る 10G構造化ケーブル配線接続
製品を見る 40km用10G DWDM
製品を見る 特徴
データセンター向けの10G接続
0.6Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失およびCRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70℃
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
このモジュールは、FSボックスによってさまざまなブランドと連携するように再構成でき、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 220m | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
ケーブルの種類 | MMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | SMF |
送信パワー | -6 ~ -1dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -8.2 ~ -0.5dBm |
受信感度 | <-10dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W (標準) | < 1W | < 2.5W | ≤ 0.6W (標準) | ≤ 0.6W (標準) | < 2.3W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (産業用) |
ビデオ
仕様一覧
HPE Aruba J9152D互換 10GBASE-LRM SFP+モジュール(MMF、1310nm、220m、LC、DOM)
HPE Aruba J9152D互換SFP+モジュールは、OM3マルチモードファイバ(MMF)で最大220mをサポートします。このモジュールは SFF-8431に準拠しています。デジタル診断モニタリングは、SFF-8472で指定されているように、2線式シリアルインターフェイス経由で利用できます。低消費電力、高速を特徴とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、レガシーFDDIマルチモードリンクなどに最適です。
製品規格
型番
J9152D
メーカー
FS
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
220m
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
FP
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ -1dBm
受信感度
< -10dBm
パワーバジェット
4dB
受信機過負荷
1.5dBm
標準消費電力
≤ 1W
消光比
> 3.5dB
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
DDM/DOM
対応
コアサイズ
50/125µm@OM3 MMF
Modulation
NRZ
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
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
リーフスパイン接続
直接接続ケーブル配線による10G接続
もっと見る
リーフスパイン接続
製品を見る 直接接続ケーブル配線による10G接続
製品を見る NICによる10G接続
製品を見る 10G相互接続
製品を見る 10G構造化ケーブル配線接続
製品を見る 40km用10G DWDM
製品を見る 特徴
データセンター向けの10G接続
0.6Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送まで迅速に増強するのに役立つ一般的な方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトル テスト
パケット損失およびCRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
0 ~ 70℃
ネットワークのシームレスな接続を可能にする
このモジュールは、FSボックスによってさまざまなブランドと連携するように再構成でき、多様なネットワーク環境に柔軟でカスタマイズ可能な接続オプションを提供します。
最大伝送速度 | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
波長 | 1310nm | — | — | 850nm | 850nm | 1310nm |
最大伝送距離 | 220m | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 10km |
ケーブルの種類 | MMF | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | Cat6A/Cat7またはそれ以上 | MMF | MMF | SMF |
送信パワー | -6 ~ -1dBm | — | — | -7.3 ~ -1dBm | -7.3 ~ -1dBm | -8.2 ~ -0.5dBm |
受信感度 | <-10dBm | — | — | <-11.1dBm | <-11.1dBm | <-14.4dBm |
消費電力 | ≤ 1W (標準) | < 1W | < 2.5W | ≤ 0.6W (標準) | ≤ 0.6W (標準) | < 2.3W |
動作温度範囲 | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (産業用) | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C -40 ~ 85°C (産業用) |
ビデオ
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,400円 (税込)
予約受付中