ピッグテール光ファイバケーブルは、現場で通信デバイスを素早く作成する方法を提供します。これらは、最も厳しい機械的及び性能仕様に適合する工業規格によって規定されたプロトコル及び性能に従って設計、製造及び試験されています。
ご注意ください: E2000は防塵カバー付きのLSHコネクタです。
タップまたはクリックで画像を拡大する
カスタム 4-24芯 LC/SC/FC/ST/LSH マルチモード ピッグテール光ファイバケーブル(OM4)
#21236
#21236
947円 (税抜)
FS P/N: FSXOM4-XXX-FP-XX-X1,042円 (税込)
FS P/N: FSXOM4-XXX-FP-XX-X
7.4K 販売数
32 レビュー
17 Q&A
長さを選択する:
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
1m (3ft)
2m (7ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
m
ファイバ芯数:
4芯
コネクタ:
LC UPC
ケーブル種類:
バンチ
ケーブルジャケット:
PVC
ケーブル外径:
0.9mm
予約受付中、出荷予定日 2024年05月31日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
優れたマルチモード ピッグテール光ファイバケーブル
仕様一覧
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST/LSH
研磨方法
UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
ケーブル種類
カーラコード/パンチ/リボン
ファイバ芯数
4/6/8/12/24
ファイバ等級
低曲げ損失
最小曲げ半径(カーラコード)
7.5mm
動的最小曲げ半径(バンチ/リボン)
20D(mm)
静的最小曲げ半径(バンチ/リボン)
10D(mm)
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル直径
0.9/2.0mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
特徴
機器ごとに異なる多彩な用途を実現
CATV、FTTH/FTTX、電気通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
光ファイバピッグテール - 工作用に最適
ピグテールはファイバネットワークの中継点であるため、信頼性の高い部品で構成することが重要です。
ジルコニアセラミックフェルールにより、最適な挿入損失と反射損失が保証されます。
このコーティングはファイバを損傷から守るものであり、光導波路の機能には影響しません。
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
光ファイバピッグテール接続に重要な2つの方法
光ファイバピグテールアセンブリは、光ファイバケーブルを融着接続または機械的接続で終端する際に利用されます。
機械的接続
融着接続
選択可能なコネクタ
LC/SC/FC/ST/LSH、UPCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
バンチ
光ファイバコンポーネントの精密アライメント、ファイバ分配パネルや相互接続モジュールに使用されます。
色分け
色分けされたピグテールにより、コネクタを迅速に識別でき、ファイバの反転による誤接続を防ぎます。
リボン
小型、軽量、高効率で、フィールド融着接続のコストを削減します。
仕様一覧
優れたマルチモード ピッグテール光ファイバケーブル
ピッグテール光ファイバケーブルは、現場で通信デバイスを素早く作成する方法を提供します。これらは、最も厳しい機械的及び性能仕様に適合する工業規格によって規定されたプロトコル及び性能に従って設計、製造及び試験されています。
ご注意ください: E2000は防塵カバー付きのLSHコネクタです。
仕様一覧
コネクタタイプ
LC/SC/FC/ST/LSH
研磨方法
UPC
ファイバ種類
OM4 50/125μm
波長
850/1300nm
ケーブル種類
カーラコード/パンチ/リボン
ファイバ芯数
4/6/8/12/24
ファイバ等級
低曲げ損失
最小曲げ半径(カーラコード)
7.5mm
動的最小曲げ半径(バンチ/リボン)
20D(mm)
静的最小曲げ半径(バンチ/リボン)
10D(mm)
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 20dB
減衰量(λ=850nm)
3.0dB/km
減衰量(λ=1300nm)
1.0dB/km
ケーブルジャケット
PVC/LSZH/OFNP
ケーブル直径
0.9/2.0mm
動作温度範囲
-40 ~ 75°C
保存温度範囲
-45 ~ 85°C
特徴
機器ごとに異なる多彩な用途を実現
CATV、FTTH/FTTX、電気通信ネットワーク、構内設備、データ処理ネットワーク、LAN/WANネットワークなどで広く使用されています。
光ファイバピッグテール - 工作用に最適
ピグテールはファイバネットワークの中継点であるため、信頼性の高い部品で構成することが重要です。
ジルコニアセラミックフェルールにより、最適な挿入損失と反射損失が保証されます。
このコーティングはファイバを損傷から守るものであり、光導波路の機能には影響しません。
トライホールファイバストリッパーでピッグテール光ファイバケーブルを剥がす方法
光ファイバピッグテール接続に重要な2つの方法
光ファイバピグテールアセンブリは、光ファイバケーブルを融着接続または機械的接続で終端する際に利用されます。
機械的接続
融着接続
選択可能なコネクタ
LC/SC/FC/ST/LSH、UPCポリッシュと、用途に応じた様々なコネクタを選択できます。
バンチ
光ファイバコンポーネントの精密アライメント、ファイバ分配パネルや相互接続モジュールに使用されます。
色分け
色分けされたピグテールにより、コネクタを迅速に識別でき、ファイバの反転による誤接続を防ぎます。
リボン
小型、軽量、高効率で、フィールド融着接続のコストを削減します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
947円 (税抜)
1,042円 (税込)
予約受付中