Intel Agilex 7 FPGAシリーズをベースとしたこのシングルポート・ネットワーク・インターフェイス・カードは、PCIe 4.0 x16ホスト・インターフェイスをサポートし、最大16GT/sのリンクレートで、シングル100Gbポートのラインスピード通信に十分な帯域幅を提供します。主流のサーバー機器やオペレーティング・システムと互換性があります。
柔軟なプログラミング機能、高性能なRoCEv2機能、ラインレートのスループットを特徴とし、PFC、DCQCN、Go-Back-N再送信などのフロー制御技術をサポートし、エンドツーエンドのRDMA高性能ロスレスネットワークを確立します。これにより、ハイパフォーマンスコンピューティング、AI、ストレージクラスタ、その他のシナリオにおけるRDMA技術の導入課題を解決します。データセンター、クラウドコンピューティング、ストレージ、ハイパーコンバージェンスなどの分野で広く応用されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Intel FPGAベースのイーサネットネットワークインターフェースカード(100GシングルポートQSFP28、PCIe 4.0 x16、Intel AGF023R25Aと同等、トールブラケット)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
100ギガビット シングルポートQSFP28 Intel FPGAベースのスマート・イーサネット・ネットワーク・インターフェース・カード
接続ソリューション
特徴
RDMAの活用により、パフォーマンスを最大化し、CPUオーバーヘッドを最小化します。特定の容量と帯域幅の要件を満たす柔軟性と拡張性があります。
仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。
ホスト・プロセッサを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホスト・プロセッサの負荷を軽減し、システム効率を高めます。
Intelベースのイーサネットアダプタは、Dell、HP、IBM、Supermicro、Inspur、Lenovoサーバーなど、市場で主流のほとんどのデバイスに適用できます。
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にするため、RDMAベースのアプリケーションは、速度を上げ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースをより良く利用できます。
高性能コンピューティング
クラウド・コンピューティング
データセンター
仮想化環境
産業用オートメーション
AI機械学習
100ギガビット シングルポートQSFP28 Intel FPGAベースのスマート・イーサネット・ネットワーク・インターフェース・カード
Intel Agilex 7 FPGAシリーズをベースとしたこのシングルポート・ネットワーク・インターフェイス・カードは、PCIe 4.0 x16ホスト・インターフェイスをサポートし、最大16GT/sのリンクレートで、シングル100Gbポートのラインスピード通信に十分な帯域幅を提供します。主流のサーバー機器やオペレーティング・システムと互換性があります。
柔軟なプログラミング機能、高性能なRoCEv2機能、ラインレートのスループットを特徴とし、PFC、DCQCN、Go-Back-N再送信などのフロー制御技術をサポートし、エンドツーエンドのRDMA高性能ロスレスネットワークを確立します。これにより、ハイパフォーマンスコンピューティング、AI、ストレージクラスタ、その他のシナリオにおけるRDMA技術の導入課題を解決します。データセンター、クラウドコンピューティング、ストレージ、ハイパーコンバージェンスなどの分野で広く応用されています。
RDMAの活用により、パフォーマンスを最大化し、CPUオーバーヘッドを最小化します。特定の容量と帯域幅の要件を満たす柔軟性と拡張性があります。
仮想化環境におけるネットワーク・パフォーマンスと管理性の向上は、クラウド・コンピューティング、仮想化データセンター、ネットワーク機能仮想化などの分野にとって極めて重要です。
ホスト・プロセッサを支援することで、ネットワーク性能を向上させ、ホスト・プロセッサの負荷を軽減し、システム効率を高めます。
Intelベースのイーサネットアダプタは、Dell、HP、IBM、Supermicro、Inspur、Lenovoサーバーなど、市場で主流のほとんどのデバイスに適用できます。
RDMAは実際のCPUオフロードとカーネルバイパスを可能にするため、RDMAベースのアプリケーションは、速度を上げ、リンクレイテンシを下げながら、ネットワークHWリソースをより良く利用できます。
高性能コンピューティング
クラウド・コンピューティング
データセンター
仮想化環境
産業用オートメーション
AI機械学習
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
158,346円 (税抜)
174,181円 (税込)