NVIDIA InfiniBand MCP7Y60-H02は、400Gb/秒ツインポートOSFP対200Gb/秒ツインポートQSFP56ダイレクト・アタッチド・銅線・デュアル・ブレイクアウト・ケーブルです。8チャネルのツインポートOSFPエンドは、Quantum-2およびSpectrum-4スイッチケージで使用するためのフィン付きトップフォームファクタを採用。2つの400Gエンドは、4チャネルの50G-PAM4(200GbE/HDR)をサポートし、コネクターケージにヒートシンクを搭載したConnectX-6/7アダプターやBlueField-2/3 DPUで使用するフラットトップQSFP56を採用しています。このケーブルは、OSFP MSA(Multi-Source Agreement)およびIEEE 802.3cd規格に準拠しています。
DACはレイテンシーが最も低いため、データセンターでサーバーやGPUコンピュートシステムをトップ・オブ・ラック(-R)スイッチに接続したり、ラック内のスパイン-スパイン間スイッチを短いケーブル長でリンクしたりするのに広く使用されています。DACはまた、ハードディスク・ドライブ(HDD)やフラッシュ・メモリ・サブシステムを備えたInfiniBandストレージ・ファブリックの構築にも使用されています。
シンプルな設計と最小限のコンポーネントを特徴とするDACケーブルは、低コスト、低遅延、ゼロ電力に近い接続を高速リンクに提供します。DACケーブルは、スーパーコンピュータやハイパースケールシステムにおいて、ポートの帯域幅、密度、コンフィギュレーションを向上させ、必要な電力を削減します。