FS 5MPドーム型ネットワークカメラは、様々な用途に最適です。このカメラは、真のワイドダイナミックレンジとIR照明を備えており、どのような照明条件でも動作します。IP67&IK10に準拠しているため、過酷な環境でも高品質で信頼性の高い映像を提供できます。このカメラはまた、人物カウント、人物・車両検知、境界保護などの機能を備えており、動体通知を最も重要なイベントのみに留めることができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
IPC301-5M-D 5MP ドーム型PoEネットワークカメラ(98ft スマート赤外線暗視機能、120dBの真のWDR、スマートな侵入防御、IP67 & IK10、4.0mm固定レンズ)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
IPC301-5M-D 5MPドーム型PoEネットワークカメラ(98ft、スマート赤外線暗視、120dB True WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
特徴
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
5MP PoE IPカメラは、細部まで鮮明な映像を捉え、低照度環境でも超高画質を維持します。夜間は、完全な暗闇で最大98ftのスマート赤外線暗視機能を備えています。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
焦点距離 | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 78.7°(H)、44.9°(V)、89.2°(D) | 112.4°(H)、60.1°(V)、146.1°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | — | — | |
内蔵スピーカー | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 |
スマート侵入防止 | — | — | ||
ウルトラ動体検知 | — | — |
IPC301-5M-D 5MPドーム型PoEネットワークカメラ(98ft、スマート赤外線暗視、120dB True WDR、スマート侵入防御、IP67 & IK10等級)
FS 5MPドーム型ネットワークカメラは、様々な用途に最適です。このカメラは、真のワイドダイナミックレンジとIR照明を備えており、どのような照明条件でも動作します。IP67&IK10に準拠しているため、過酷な環境でも高品質で信頼性の高い映像を提供できます。このカメラはまた、人物カウント、人物・車両検知、境界保護などの機能を備えており、動体通知を最も重要なイベントのみに留めることができます。
お客様の所有地に最適なセキュリティエコシステムを構築するための、これまでにない多様性を提供します。
5MP PoE IPカメラは、細部まで鮮明な映像を捉え、低照度環境でも超高画質を維持します。夜間は、完全な暗闇で最大98ftのスマート赤外線暗視機能を備えています。
クロスラインモード、侵入モード、あるいは動体検知のような設定を簡単に切り替えることができます。
このカメラはIP67の防水等級を備えています。そのため、ガレージや裏庭など、屋外でも安心して設置できます。雨や雪、厳しい寒さや暑さなどの厳しい気象条件にも耐えられます。
電源、映像、音声は、カメラ1台につきを経由し、PoE(Power over Ethernet)ケーブルで接続されるため、設置が非常に簡単です。
最大解像度 | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
センサー | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/3 | 1/2.8 |
焦点距離 | 4.0mm | 2.8mm | 2.8mm | 2.8mm |
視野角 | 78.7°(H)、44.9°(V)、89.2°(D) | 112.4°(H)、60.1°(V)、146.1°(D) | 89.1°(H)、47.3°(V)、94.3°(D) | 106.7°(H)、57.1°(V)、115.7°(D) |
IR範囲 | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) | 最大98ft(30m) |
WDR | 120dB | 120dB | DWDR | DWDR |
内蔵マイク | — | — | — | |
内蔵スピーカー | — | — | — | — |
IP&IK等級 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 | IP67、IK10 |
スマート侵入防止 | — | — | ||
ウルトラ動体検知 | — | — |
Q&A
顧客のレビュー
17,146円 (税抜)
18,861円 (税込)