NOKIA互換 SFP+モジュールは、SMFファイバ上で最大40kmのリンク長をサポートします。このモジュールは、SFF-8431、SFF-8432、10GFC Rev 4.0と10GBASE-ER規格に準拠しています。デジタル診断機能は、SFF-8472に規定された2線式シリアルインターフェイスを介して利用可能で、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
動作温度範囲が-40℃~85℃のこの産業用光ファイバモジュールは、テレコミュニケーション、データ処理・管理、産業・工場オートメーション、屋外アプリケーション、鉄道・高度道路交通システム(ITS)、海洋、石油・ガス、鉱業などの過酷な産業環境で動作します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 3HE09328AA互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(1550nm 40km DOM LCデュプレックス SMF 4G無線用)
#187544
#187544
22,030円 (税込)
FS P/N: SFP-10GER-55-I
5 販売数
2 レビュー
2 Q&A
グローバル倉庫32点在庫あり、配達予定日2024年06月18日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA 3HE09328AA互換 10GBASE-ER SFP+光モジュール(SMF、1550nm、40km、Duplex LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
3HE09328AA
メーカー
FS
インタフェース
SFP+
最大伝送速度
10.31Gbps
波長
1550nm
最大伝送距離
40km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
EML
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-2~4dBm
受信感度
< -16dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
0dBm
消費電力
≤1.8W
消光比
>7.5dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8431、SFF-8432、10GFC Rev 4.0、10GBASE-ER
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
4GフロントホールアクティブWDMソリューションに最適
このソリューションにより、ファイバが不足し、容量に対する需要が高い場合、1本のファイバでマルチステーション・サービスを収束させ、4G基地局を拡張することができます。詳細はこちらをご覧ください。
産業用温度範囲-40°C ~ 85°C
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、過酷な環境下での性能を保証
低遅延
市場をリードする超低遅延が4G展開の要件を満たす
TO密閉包装
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した4Gワイヤレス接続を提供
アナログ・クロック・アンド・データ・リカバリー(CDR)設計のSemtech製チップとEMLレーザーを内蔵し、長期にわたる信頼性の高い動作を実現します。
Semtechチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼性の高いネットワーク
10Gbps
ワイヤレスCPRI
Q&A
質問する
全て (2)Connector Cleaning (1)Operating Temperature (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
その他関連リソース
最近閲覧した製品