NOKIA SFP-25G-LR-S-I互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用するシングルモードファイバ(SMF)で最大10kmまでの25GBase-LRスループットを提供します。低消費電力、高速性を特徴とするこの25Gモジュールは、25Gイーサネット、データセンター、5Gワイヤレスネットワークに最適です。各SFP28モジュールは、対象となるスイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA、CPRI、eCPRIの規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 NOKIA 474902A.101互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF 5Gワイヤレス用)
Hot #185121
Hot #185121
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
17 販売数
2 レビュー
2 Q&A
Transceiver Models:
グローバル倉庫450点在庫あり、配達予定日2024年06月19日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換
NOKIA 474902A.101互換 25GBASE-LR SFP28光モジュール(データセンター及び5Gワイヤレスネットワーク用、SMF、1310nm、10km、LC、産業用、DOM)
製品規格
型番
474902A.101
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB 1310nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-4.5 ~ 2dBm
受信感度
< -11.4dBm
パワーバジェット
6.9dB
レシーバー過負荷
2dBm
消費電力
≤ 1.2W
消光比
2.7dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C(-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX内蔵CDR
FEC機能
対応しない
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、CEI-28G-VSR
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
5Gフロントホール用アクティブWDMソリューションに最適
このソリューションは、ファイバが不足し、容量に対する需要が高い状態が続く中、1本のファイバで収束するマルチステーションサービスで5G基地局の拡張を可能にします。詳細はこちらです。
-40°C ~ 85°C産業用温度範囲
厳しい産業グレードの信頼性テストにより、厳しい環境下でも性能を発揮可能
低遅延
市場をリードする超低遅延は、5G展開の要件を満たす
TOハーメチックパッケージ
汚染物質や湿気などの環境要因から保護する
安定した5G無線接続を提供
アナログクロック&データリカバリ(CDR)設計のMacomチップとEMLレーザーを内蔵し、長期間の信頼性の高い動作を実現、遠隔地でのメンテナンスコストを削減します。
Macomチップ
安定した伝送
EMLレーザー
信頼的なネットワーク
25Gbps
ワイヤレスeCPRI
ホスト機器での相互運用性テスト済み
データセンター向けスイッチで完璧な動作を保証するため、すべてのユニットがテストされており、主要な通信機器メーカーとの完全な相互運用性を保証する標準化されたインタフェースです。
信頼性を高める総合テスト
GR-468規格に準拠した高度な設備と厳格なプロセスにより、高品質かつ信頼性の高い産業用光学部品を入手できることを保証します。
光スペクトラムテスト
1310nm
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (2)Application (1)CDR (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
2
0
0
0
0
H***e
China
2023年6月18日
I am REALLY impressed with FS.COM services, thanks for doing an awesome job!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0D***e
France
2023年6月05日
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品