金属製のアーマーを内蔵したアーマード光ファイバケーブルは、一般的な光ファイバケーブルに比べて、光ファイバをより強固に保護することができます。頑丈なアーマードケーブルは、わずかなほこりや油、ガス、湿気、あるいは被害をもたらすネズミや害虫がいる環境など、最も危険な場所に光ファイバを設置することができます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
3m(10ft) LC/UPC-LC/UPC デュプレックス シングルモード 屋内用アーマード光パッチケーブル(3.0mm、LSZH、OS2)
#182473
#182473
1,629円 (税込)
FS P/N: AM-OS2LCDX
78 販売数
61 レビュー
0 質問内容
グローバル倉庫26点在庫あり、配達予定日2024年06月14日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
プロジェクトのお問い合わせ
1年間保証
30日間返品
30日間交換
OS2 9/125 シングルモード LC/UPC - LC/UPC デュプレックス 屋内用 アーマード光パッチケーブル
製品規格
コネクタ種類
LC - LC
研磨方式
UPC - UPC
ファイバ種類
OS2 9/125μm
ファイバ数
デュプレックス
ファイバグレード
G.657.A1
最小曲げ半径
10/5D(動的/静的)
ケーブル径
3.0mm
ケーブルジャケット
LSZH
ファイバコードの構造
シングルアーマード、ステンレスチューブ
引張強度
120/225N(長期/短期)
挿入損失
≤ 0.3dB
反射減衰量
≥ 50dB
動作温度範囲
-25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉)
保存温度範囲
-25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉)
接続ソリューション
特徴
丈夫なスチールチューブでネットワークの接続をさらに守る
ステンレスチューブはファイバの断線を防ぎ、ネットワークの運用を確保できます。
耐踏ん張り性
耐湿性
耐ガス性
耐油性
ネズミ・害虫抵抗性
キャリアグレードケーブルで品質保証
10/5D最小曲げ半径
G.657.A1ファイバを使用することで、よりタイトなケーブル曲げによる配線が可能です。
ジルコニアセラミックフェルール
精密なフェルールは、500回の挿入寿命に達します。
120-225N引張強度
引っ張りに強いケーブルは、寿命を延ばします。
さまざまな屋内設置のニーズに対応
データセンターでのネットワークキャビネット接続、天井配線、床下配線に最適です。
ファイバ数 | デュプレックス/2芯 | デュプレックス/2芯 | Uniboot/2芯 | デュプレックス/2芯 | デュプレックス/2芯 | デュプレックス/2芯 |
ファイバグレード | G.657.A1 | Corning G.657.A1 | Corning G.657.A1 | G.657.A1 | G.657.A2 | Corning G.657.A1 |
ジャケット | LSZH | PVC | PVC | PVC | TPU | LSZH |
ケーブル径 | 3.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 4.0mm | 7.0/2.0mm(外/内) |
挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.12dB | ≤ 0.2dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
最小曲げ半径 (ファイバケーブル) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 10/5D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) | 20/10D (動的/静的) |
動作温度範囲 | -25 ~ 70°C(-13 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) | -10 ~ 70°C(14 ~ 158℉) | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) | -40 ~ 85°C | -20 ~ 70°C(-4 ~ 158℉) |
アプリケーション | 屋内、危険場所 | 屋内、広帯域、低損失の接続 | 屋内、高密度配線 | 屋内、一般建物 | 屋外、過酷な環境 | 屋外、重工業 |
Q&A
質問する
投稿してみてください。 質問する
顧客のレビュー
レビューを書く
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
47
14
0
0
0
G***u
France
2023年4月12日
My company is deploying a network for a medical building. We use your armored patch cords inside our house and underground and are very pleased!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***r
United States
2023年3月30日
Fast Turnaround On Custom Made Product! Excellent Quality! My Sales Rep Is Always At The Top Of Her Game, Excellent Service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0R***r
United States
2023年3月30日
Fast Turnaround On Custom Made Product! Excellent Quality! My Sales Rep Is Always At The Top Of Her Game, Excellent Service!
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品