S3950-4T12S-R 12ポートイーサネットレイヤー2+スイッチは、12x 10Gb SFP+と4x 10/100/1000BASE-Tを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、248Gbpsのスイッチング容量と184.5Mppsのフォワーディングレートを提供し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。 包括的なレイヤー2機能、MLAG、ARP、VRRP、スタティックルーティング、および一連のセキュリティと管理機能を備えたこのスイッチは、大規模なキャンパスネットワークアクセス、中小規模のネットワークコアおよびアグリゲーションに最適で、高速、安全、インテリジェントなエンタープライズネットワークとインターネットバー市場のニーズに応えます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
S3950-4T12S-R、12ポート イーサネットL2+マネージドスイッチ(12x 10Gb SFP+、4x ギガビットRJ45付き、MLAG対応)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
S3950-4T12S-R、12ポート イーサネットL2+マネージドスイッチ(12x 10Gb SFP+、4x ギガビットRJ45付き、MLAG対応)
ソフトウェアスポットライト
すべての1G/10G/40GポートはMLAGをサポート
他の独自のプロトコルを使用せずに、LAGまたはLACPによって他のスイッチやサーバーに接続
COS/DSCPベースのQoSをサポート
GVRP、QinQをサポート
静的/LACPリンクアグリゲーションをサポート
静的ルーター、RIPをサポート
Webベースの管理、Telnetをサポート
ループ保護のためのxSTP、ERPSをサポート
IPv4/MAC/ARP ACLをサポート
SNMP v1/v2/v3、RMONをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
静的構成とMACアドレスの動的学習をサポート
加入者クラス/スイッチクラス/ネットワーククラスのセキュリティ制御をサポート
IPv4/MAC ACLをサポート
ARP検査およびIPソースガード機能をサポート
CPUトラフィック保護、ストームコントロールをサポート
集中型802.1x認証機能をサポート
IGMPスヌーピングをサポート
接続ソリューション
特徴
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することができます。
SSH、ACL、AAAなど、ネットワークレベルのセキュリティと安定性を備え、企業、キャンパス、金融業界などのネットワークの脅威を防御することができます。
RJ45ポート | 4x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (コンボ) |
SFPポート | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (コンボ) |
PoEポート | — | — | — | — |
SFP+ポート | 12x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | — | — | — | — |
管理レイヤー | L2+ | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | Support静的ルーティング、RIP | |||
VxLAN/MPLS/EVPN、高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | Support 高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | ||
1+1ホットスワップ対応
電源 | — |
ビデオ
S3950-4T12S-R、12ポート イーサネットL2+マネージドスイッチ(12x 10Gb SFP+、4x ギガビットRJ45付き、MLAG対応)
S3950-4T12S-R 12ポートイーサネットレイヤー2+スイッチは、12x 10Gb SFP+と4x 10/100/1000BASE-Tを備えています。このマネージドエンタープライズスイッチは、248Gbpsのスイッチング容量と184.5Mppsのフォワーディングレートを提供し、優れた処理性能とネットワークの信頼性を実現します。 包括的なレイヤー2機能、MLAG、ARP、VRRP、スタティックルーティング、および一連のセキュリティと管理機能を備えたこのスイッチは、大規模なキャンパスネットワークアクセス、中小規模のネットワークコアおよびアグリゲーションに最適で、高速、安全、インテリジェントなエンタープライズネットワークとインターネットバー市場のニーズに応えます。
ソフトウェアスポットライト
すべての1G/10G/40GポートはMLAGをサポート
他の独自のプロトコルを使用せずに、LAGまたはLACPによって他のスイッチやサーバーに接続
COS/DSCPベースのQoSをサポート
GVRP、QinQをサポート
静的/LACPリンクアグリゲーションをサポート
静的ルーター、RIPをサポート
Webベースの管理、Telnetをサポート
ループ保護のためのxSTP、ERPSをサポート
IPv4/MAC/ARP ACLをサポート
SNMP v1/v2/v3、RMONをサポート
LLDP(802.1ab)をサポート
静的構成とMACアドレスの動的学習をサポート
加入者クラス/スイッチクラス/ネットワーククラスのセキュリティ制御をサポート
IPv4/MAC ACLをサポート
ARP検査およびIPソースガード機能をサポート
CPUトラフィック保護、ストームコントロールをサポート
集中型802.1x認証機能をサポート
IGMPスヌーピングをサポート
同じモデルのスイッチを使用し、中断のないサービスアップグレードのための分散冗長アーキテクチャと、影響を最小限に抑えるための障害分離を提供します。
あらゆるネットワークに冗長性とアップタイム保護を効果的に追加することができます。
SSH、ACL、AAAなど、ネットワークレベルのセキュリティと安定性を備え、企業、キャンパス、金融業界などのネットワークの脅威を防御することができます。
RJ45ポート | 4x 1000BASE-T | 48x 1000BASE-T | — | 8x 1000BASE-T (コンボ) |
SFPポート | — | — | 48x 1G SFP | 8x 1G SFP (コンボ) |
PoEポート | — | — | — | — |
SFP+ポート | 12x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 4x 10G SFP+ | 12x 10G SFP+ |
25G/40G/100Gポート | — | — | — | — |
管理レイヤー | L2+ | L3 | L3 | L3 |
スタッキングまたはMLAG | MLAG | MLAG | MLAG | MLAG |
VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、リンクアグリゲーション | ||||
静的ルーティング、RIP、OSPF、IPv6対応 | Support静的ルーティング、RIP | |||
VxLAN/MPLS/EVPN、高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | — | Support 高度なルーティング プロトコル (BGP/ISIS) | ||
1+1ホットスワップ対応
電源 | — |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
119,588円 (税抜)
131,547円 (税込)