RS5450は、Intel C621 高性能チップセットを採用したFSの最新4Uサーバー製品です。FSは、現代的で進化するビジネスのニーズに応える、汎用性のための事前設定されたオプションを幅広く提供しています。カスタムサーバーを構成する際には、第2世代インテル® Xeon® スケーラブルシリーズプロセッサー2基、16/32Gメモリー2~16基、SAS/SATA/SSDハードドライブ1~36基、PCIe Gen3.0拡張スロット最大6基を選択することが可能です。
RS5450は、高度な管理機能とストレージ技術を備え、信頼性の高い拡張性と高可用性を実現します。教育、政府、金融などのインターネット企業や業界に適しています。