RS9450は、Intel Purleyプラットフォームをベースに開発された4U 4ソケットラックサーバーで、卓越した高性能、高信頼性、容易な拡張性を備えています。FSは、現代の進化するビジネスニーズに対応するため、汎用性の高い設定済みのオプションを用意しています。カスタムサーバーを構成する場合、4つの第2世代Intel ® Xeon® Scalableシリーズプロセッサー、4 ~ 48個の16/32Gメモリー、1 ~ 24個のSAS/SATA/SSDハードドライブ、最大14個のPCIe Gen 3.0拡張スロットから選択することが可能です。
複数のRAS機能をサポートし、信頼性、可用性、保守性を向上します。Intelチップレベルの標準RASと高度なRAS機能を完璧にサポートし、電源、ファンの冗長性、ハードディスク、電源のホット交換をサポートします。
タップまたはクリックで画像を拡大する
RS9450、4Uラックサーバー(24x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、1600W冗長電源)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
仕様一覧
4Uタワーサーバー(24x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、1600W冗長)
製品スポットライト
新しいマイクロアーキテクチャ設計を採用
最大2つの第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサーと新しいC620シリーズチップセットをサポート
14個の拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大24台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SFFハードドライブをサポート
インテルのチップレベルの標準RASおよび高度なRAS機能をサポート
新世代のARM管理チップと統合され、多言語のコンポーネントレベルのステータス監視と障害診断を提供
サーバーの電力消費とパフォーマンスのリモート制御をサポート
インターフェイスBIOS構成、RAID、およびネットワーク展開をサポート
IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、仮想メディアなどの高度な管理機能をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
NCSI機能をサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
シャーシ侵入検知アラームをサポート
低負荷時にシステムのエネルギー消費を削減できる周波数削減機能をサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
接続ソリューション
特徴
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大14スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
ビデオ
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
4Uタワーサーバー(24x 3.5''/2.5''ホットスワップSAS/SATA/SSDドライブベイ、2x RJ45 1GbEポート、1600W冗長)
RS9450は、Intel Purleyプラットフォームをベースに開発された4U 4ソケットラックサーバーで、卓越した高性能、高信頼性、容易な拡張性を備えています。FSは、現代の進化するビジネスニーズに対応するため、汎用性の高い設定済みのオプションを用意しています。カスタムサーバーを構成する場合、4つの第2世代Intel ® Xeon® Scalableシリーズプロセッサー、4 ~ 48個の16/32Gメモリー、1 ~ 24個のSAS/SATA/SSDハードドライブ、最大14個のPCIe Gen 3.0拡張スロットから選択することが可能です。
複数のRAS機能をサポートし、信頼性、可用性、保守性を向上します。Intelチップレベルの標準RASと高度なRAS機能を完璧にサポートし、電源、ファンの冗長性、ハードディスク、電源のホット交換をサポートします。
製品スポットライト
新しいマイクロアーキテクチャ設計を採用
最大2つの第2世代Intel® Xeon®スケーラブルプロセッサーと新しいC620シリーズチップセットをサポート
14個の拡張スロットをサポートし、ユーザーに柔軟な接続オプションを提供
最大24台のホットスワップ対応3.5インチ/2.5インチ SFFハードドライブをサポート
インテルのチップレベルの標準RASおよび高度なRAS機能をサポート
新世代のARM管理チップと統合され、多言語のコンポーネントレベルのステータス監視と障害診断を提供
サーバーの電力消費とパフォーマンスのリモート制御をサポート
インターフェイスBIOS構成、RAID、およびネットワーク展開をサポート
IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、仮想メディアなどの高度な管理機能をサポート
RJ45管理ネットワークポート1個を提供
NCSI機能をサポート
インテリジェントな冷却システムを採用して、騒音公害を効果的に低減し、シャーシに一定温度のスペースを作成
完全にシールドされた、干渉防止および電磁干渉(EMI)防止設計
インテル・クイック・アシスタント・テクノロジー(Intel® QAT)をサポート
1+1完全冗長電源モードをサポート
PMBUSの消費電力監視とモジュール損失アラームをサポート
シャーシ侵入検知アラームをサポート
低負荷時にシステムのエネルギー消費を削減できる周波数削減機能をサポート
RAID保護機能をサポートして、さまざまなレベルのデータ冗長性保護を提供
Intel Xeon Gold/Sliverプロセッサーは、最大14スロットまでのスケーラブルなパフォーマンスをサポートし、より高速なデータ処理のための高性能と低レイテンシーを提供します。
複数のディスクが同時にデータを保存・読み込み、パフォーマンスとセキュリティを高めます。さらに、1G/2Gキャッシュも用意しています。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,334,914円 (税抜)
2,568,405円 (税込)