FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。
この写真はVS-6048Dに関するものです。

VS-6048D、48ベイ デュアルコントローラー ネットワークストレージホスト(IPSAN、250台のデバイスの接続と管理)

#173970
#173970

48-bay 640 Mbps 512-ch

2,795,197円 (税抜)
FS P/N: VS-6048D
3,074,717円 (税込)
FS P/N: VS-6048D
12 販売数
2 レビュー
5 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年9月11日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
44,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

VS-6048D、48ベイ デュアルコントローラー ネットワークストレージホスト

高性能、高信頼性、高可用性、高密度、高スケーラビリティ、高利用性を備えたVS-6048Dシリーズストレージは、特にビデオ監視用に開発された新世代のユニファイドネットワークストレージです。iSCSIストレージ、RAID処理、フェイルオーバー保護、永久データ保護、および最先端のディスク管理技術などのさまざまな機能を統合し、同時ブロックアクセス性能(iSCSI)を提供し、したがってビデオ監視のストレージへの包括的なソリューションの構築を実現します。主に空港、駐車場、港、銀行や他の産業で使用されます。

仕様一覧
ストレージコントローラー
Intel 64ビット マルチコア・プロセッサー
レコーディング性能
最大512ch/1024Mbps
コントローラー
2
ホスト接続
最大1024
メモリー
16GB、最大128GB
HDD
48 SATA/SAS/NL SASインターフェイス
電源
デフォルト1つ、オプション1つ
消費電力
< 700W
相互運用性
onvif.orgでONVIF® Profile S 仕様
電源
100V ~ 127V/200V ~ 240V AC、60Hz/50Hz
動作システム
WindowsとLinux
総重量
< 68 kg
動作温度範囲
5°C ~ 40°C(41°F ~ 104°F)
寸法(H×W×D)
178mm×482mm×801mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

48ベイデュアルコントローラーが高密度実装のニーズに応える

Intel 64ビットサーバープラットフォームアーキテクチャ、64ビットマルチコアプロセッサー、ECC DDR4メモリー、64ビットストレージOSにより、安定したデータアクセスと優れたビジネス継続性を実現します。

大容量ストレージを持つビデオリソースの一元管理

独自のプラットフォームソフトウェアを持ち、十分なストレージスペースを提供し、ビデオ画像リソース全体を制御・表示し、ビデオ画像リソースを管理することが可能です。

冗長性N+Mホットスタンバイ技術

N+Mホットスタンバイは、安全なフェイルオーバー技術です。あるIP SANに障害が発生した場合、スタンバイのIP SANが即座に引き継ぐため、データ損失のリスクを効果的に回避することができます。

ONVIFは互換性を保証する

IPSANはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。

ストレージコントローラー
Intel 64ビットマルチコアプロセッサー
Intel 64ビットマルチコアプロセッサー
コントローラー
2
1
消費電力
< 700W
< 280 W
メモリー
16GB, up to 128 GB
4GB
電源
デフォルト1個、オプション1個
1+1冗長
バッテリー
2個以上
1
ホスト接続
最大1024個
最大1024個
HDD
36 SATA/SAS/NL SASインタフェース
24 SATAインタフェース
寸法(H×W×D)
178mm×482mm×801mm
175mm×481.6mm×583mm
総重量
< 68 kg
< 32 kg
仕様一覧

VS-6048D、48ベイ デュアルコントローラー ネットワークストレージホスト

高性能、高信頼性、高可用性、高密度、高スケーラビリティ、高利用性を備えたVS-6048Dシリーズストレージは、特にビデオ監視用に開発された新世代のユニファイドネットワークストレージです。iSCSIストレージ、RAID処理、フェイルオーバー保護、永久データ保護、および最先端のディスク管理技術などのさまざまな機能を統合し、同時ブロックアクセス性能(iSCSI)を提供し、したがってビデオ監視のストレージへの包括的なソリューションの構築を実現します。主に空港、駐車場、港、銀行や他の産業で使用されます。

仕様一覧
ストレージコントローラー
Intel 64ビット マルチコア・プロセッサー
レコーディング性能
最大512ch/1024Mbps
コントローラー
2
ホスト接続
最大1024
メモリー
16GB、最大128GB
HDD
48 SATA/SAS/NL SASインターフェイス
電源
デフォルト1つ、オプション1つ
消費電力
< 700W
相互運用性
onvif.orgでONVIF® Profile S 仕様
電源
100V ~ 127V/200V ~ 240V AC、60Hz/50Hz
動作システム
WindowsとLinux
総重量
< 68 kg
動作温度範囲
5°C ~ 40°C(41°F ~ 104°F)
寸法(H×W×D)
178mm×482mm×801mm
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
48ベイデュアルコントローラーが高密度実装のニーズに応える

Intel 64ビットサーバープラットフォームアーキテクチャ、64ビットマルチコアプロセッサー、ECC DDR4メモリー、64ビットストレージOSにより、安定したデータアクセスと優れたビジネス継続性を実現します。

大容量ストレージを持つビデオリソースの一元管理

独自のプラットフォームソフトウェアを持ち、十分なストレージスペースを提供し、ビデオ画像リソース全体を制御・表示し、ビデオ画像リソースを管理することが可能です。

冗長性N+Mホットスタンバイ技術

N+Mホットスタンバイは、安全なフェイルオーバー技術です。あるIP SANに障害が発生した場合、スタンバイのIP SANが即座に引き継ぐため、データ損失のリスクを効果的に回避することができます。

ONVIFは互換性を保証する

IPSANはONVIFに対応した機器と互換性があるため、長い互換性リストを確認する必要がなく、安定した多様なネットワークを簡単に構築することができます。

ストレージコントローラー
Intel 64ビットマルチコアプロセッサー
Intel 64ビットマルチコアプロセッサー
コントローラー
2
1
消費電力
< 700W
< 280 W
メモリー
16GB, up to 128 GB
4GB
電源
デフォルト1個、オプション1個
1+1冗長
バッテリー
2個以上
1
ホスト接続
最大1024個
最大1024個
HDD
36 SATA/SAS/NL SASインタフェース
24 SATAインタフェース
寸法(H×W×D)
178mm×482mm×801mm
175mm×481.6mm×583mm
総重量
< 68 kg
< 32 kg

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

2,795,197円 (税抜)

3,074,717円 (税込)

予約受付中