POSTEK GXシリーズプリンターは、産業用プリンターとして期待される高い性能を維持しながら、デスクトップスペースに収まるほどコンパクトです。 GXシリーズプリンタは、そのデスクトップハウジング内に、フルサイズの産業グレードプリンタ専用の多くの機能を備えています。また、4.5インチのタッチスクリーンや高精度のメディアポジショニングメカニズムなど、GXシリーズならではの機能も備えています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Postek GX3r RFID 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、8ipsの印刷速度)
#169101
#169101
237,577円 (税込)
FS P/N: GX3r
3 販売数
1 レビュー
3 Q&A
モデル:
予約受付中、出荷予定日 2024年06月26日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
12,000円 配送方法 DHL - DDP (税込)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
Postek GX3r RFID 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、8ipsの印刷速度)
製品規格
モデル
GX3r
印刷モード
直接熱/熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
8ips
最大印刷幅
4.16" (105.7mm)
最大印刷長
157" (4000mm)
メモリー
2GB DDR4 RAM
8GBマネージドNANDフラッシュ
8GBマネージドNANDフラッシュ
メディア厚さ
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
ライナーを含む
ライナーを含む
メディアセンサー
反射型(調整可能)と透過型(2 ポジション)
メディア幅
0.98"-4.33" (25-110mm)
リボン幅
0.79"-4.33" (20-110mm)
リボン長
984.25" (300m)
MPU
64-ビット、クワッドArm® Cortex®-A53コア、最大動作周波数1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 シェーダー)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
GC320 2D OpenGL ES 2.0
インターフェース
RS-232シリアル、10/100/1000Mbpsイーサネット、USB DEVICE 2.0、USB HOST
オプション品
外部ラベル巻き取り機、外部メディアスタンド、とカッター
LCDディスプレイ
4.5" LCD静電容量式タッチスクリーン
定格電力
100-240VAC、50-60Hz
重量
18lbs (8.2kgs)
寸法(HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
(198.2x268.8x352.5mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
ご注意: メディアはボックスに含まれていません。
特徴
小型産業用ラベルバーコードプリンター
GXシリーズプリンタは、低ノイズでスムーズな印刷体験を実現するフル メタル構造を特長としており、産業用途の過酷な環境に最適です。
24時間勤務
4.5"カラータッチスクリーン
300dpi解像度
8ips印刷速度
4.16"印刷幅
1台のプリンターで 2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1 台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD |
印刷解像度 | 300dpi | 300dpi | 600dpi |
最大印刷速度 | 8ips | 8ips | 5ips |
最大印刷幅 | 105.7mm | 105.7mm | 105.6mm |
最大印刷長 | 4000mm | 4000mm | 1016mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.08-0.2mm(ライナーを含む) | 0.08-0.2mm(ライナーを含む) | 0.08-0.2mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 25-110mm | 25-110mm | 25-110mm |
リボン幅 | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
リボン長 | 300m | 300m | 300m |
定格電力 | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz |
仕様一覧
Postek GX3r RFID 産業用ラベルプリンター(HEAT™付き、4.5"カラーLCDタッチスクリーン、300dpi、8ipsの印刷速度)
POSTEK GXシリーズプリンターは、産業用プリンターとして期待される高い性能を維持しながら、デスクトップスペースに収まるほどコンパクトです。 GXシリーズプリンタは、そのデスクトップハウジング内に、フルサイズの産業グレードプリンタ専用の多くの機能を備えています。また、4.5インチのタッチスクリーンや高精度のメディアポジショニングメカニズムなど、GXシリーズならではの機能も備えています。
製品規格
モデル
GX3r
印刷モード
直接熱/熱転写
印刷解像度
300dpi
最大印刷速度
8ips
最大印刷幅
4.16" (105.7mm)
最大印刷長
157" (4000mm)
メモリー
2GB DDR4 RAM
8GBマネージドNANDフラッシュ
8GBマネージドNANDフラッシュ
メディア厚さ
0.003"-0.008" (0.08-0.2mm)
ライナーを含む
ライナーを含む
メディアセンサー
反射型(調整可能)と透過型(2 ポジション)
メディア幅
0.98"-4.33" (25-110mm)
リボン幅
0.79"-4.33" (20-110mm)
リボン長
984.25" (300m)
MPU
64-ビット、クワッドArm® Cortex®-A53コア、最大動作周波数1.8GHz
GPU
GC NanoUltra 3D (1 シェーダー)
GC320 2D OpenGL ES 2.0
GC320 2D OpenGL ES 2.0
インターフェース
RS-232シリアル、10/100/1000Mbpsイーサネット、USB DEVICE 2.0、USB HOST
オプション品
外部ラベル巻き取り機、外部メディアスタンド、とカッター
LCDディスプレイ
4.5" LCD静電容量式タッチスクリーン
定格電力
100-240VAC、50-60Hz
重量
18lbs (8.2kgs)
寸法(HxWxD)
7.80"x10.58"x13.88"
(198.2x268.8x352.5mm)
(198.2x268.8x352.5mm)
動作温度範囲
0 ~ 40°C (32 ~ 104°F)
保存温度範囲
-40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F)
ご注意: メディアはボックスに含まれていません。
特徴
小型産業用ラベルバーコードプリンター
GXシリーズプリンタは、低ノイズでスムーズな印刷体験を実現するフル メタル構造を特長としており、産業用途の過酷な環境に最適です。
24時間勤務
4.5"カラータッチスクリーン
300dpi解像度
8ips印刷速度
4.16"印刷幅
1台のプリンターで 2つの印刷方法
印刷方法には、直接熱と熱転写の2種類があります。両方とも、マークされている表面に熱を加えるサーマル
プリントヘッドを使用します。
プリントヘッドを使用します。
感熱紙に直接印刷でき、
感熱紙の印刷に適しています。
感熱紙の印刷に適しています。
熱転写リボンが必要であり、
コート紙、PETなどに適しています。
コート紙、PETなどに適しています。
1 台のマシンであらゆる種類のラベルを処理
感熱ラベル
洗濯水マーク
製品ラベル
アジアシルバー粘着ラベル
エクスプレス電子請求書
医療用リストバンド
LCDディスプレイ | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD | 4.5"カラーLCD |
印刷解像度 | 300dpi | 300dpi | 600dpi |
最大印刷速度 | 8ips | 8ips | 5ips |
最大印刷幅 | 105.7mm | 105.7mm | 105.6mm |
最大印刷長 | 4000mm | 4000mm | 1016mm |
印刷モード | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 | 直接熱/熱転写 |
メディア厚さ | 0.08-0.2mm(ライナーを含む) | 0.08-0.2mm(ライナーを含む) | 0.08-0.2mm(ライナーを含む) |
メディア幅 | 25-110mm | 25-110mm | 25-110mm |
リボン幅 | 20-110mm | 20-110mm | 20-110mm |
リボン長 | 300m | 300m | 300m |
定格電力 | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz | 100-240VAC、50-60Hz |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
237,577円 (税込)
予約受付中