NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS互換QSFP56光トランシーバは、シングル4チャネルMPO-12/UPC光コネクタを使用するInfiniBand 200Gb/sシングルポートQSFP56、SR4マルチモード・パラレルトランシーバです。このパラレル・マルチモード・ショートリーチ4チャネル(SR4)は、50G-PAM4変調を使用し、4本のマルチモード・ファイバを使用して最大ファイバリーチは100mです。これは、InfiniBand HDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。QM8700/QM8790スイッチおよびConnectX-6アダプタで使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS互換 QSFP56 200G SR4光モジュール(850nm 100m DOM MPO-12/UPC HDR MMF)
#167425
#167425
51,726円 (税抜)
FS P/N: QSFP-SR4-200G56,899円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
195 販売数
8 レビュー
4 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年7月16日火曜日
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
NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS互換 QSFP56 200G SR4光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO-12/UPC、DOM)
製品規格
型番
MMA1T00-HS
メーカー
FS
インターフェース
QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 4dBm
受信感度
-6.5dBm
消費電力
< 5W
消光比
> 3dB
変調方式
PAM4
通信プロトコル
QSFP56 MSA、SFF-8636、IEEE 802.3bs
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
Infiniband HDR
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の200G~200Gリンク
スイッチ間の200G~200Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Inphiチップ内蔵により、200Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Inphiチップ
安定した伝送
<5W
低消費電力
200Gbps
高性能
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品が確実に得られるようにします。
光スペクトルテスト
パケット損失およびCRCなし
TDECQテスト
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70℃
中心波長 | 850nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | MPO-12/UPC | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 100m | 2km |
変調方式 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | DML |
チップ | Inphi DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤5W | ≤6.5W |
アプリケーション | InfiniBand 200G ~ 200G | InfiniBand 200G ~ 200G |
仕様一覧
NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS互換 QSFP56 200G SR4光モジュール(MMF、850nm、100m、MPO-12/UPC、DOM)
NVIDIA InfiniBand MMA1T00-HS互換QSFP56光トランシーバは、シングル4チャネルMPO-12/UPC光コネクタを使用するInfiniBand 200Gb/sシングルポートQSFP56、SR4マルチモード・パラレルトランシーバです。このパラレル・マルチモード・ショートリーチ4チャネル(SR4)は、50G-PAM4変調を使用し、4本のマルチモード・ファイバを使用して最大ファイバリーチは100mです。これは、InfiniBand HDRエンド・ツー・エンド・システムでの使用に適合しています。
スーパーコンピューティングやAI業界にとって理想的なソリューションで、コンピューティングやストレージのインフラにシームレスに統合し、効率的な高性能相互接続を実現します。QM8700/QM8790スイッチおよびConnectX-6アダプタで使用されます。
製品規格
型番
MMA1T00-HS
メーカー
FS
インターフェース
QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
100m
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.5 ~ 4dBm
受信感度
-6.5dBm
消費電力
< 5W
消光比
> 3dB
変調方式
PAM4
通信プロトコル
QSFP56 MSA、SFF-8636、IEEE 802.3bs
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
Infiniband HDR
InfiniBand製品グループ
FS InfiniBandソリューションでHPCを強化 もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間の200G~200Gリンク
スイッチ間の200G~200Gリンク
製品を見る 特徴
省エネのための低消費電力
Inphiチップ内蔵により、200Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Inphiチップ
安定した伝送
<5W
低消費電力
200Gbps
高性能
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品が確実に得られるようにします。
光スペクトルテスト
パケット損失およびCRCなし
TDECQテスト
ビット誤り率テスト
BER 2.4E-4
温度テスト
0 ~ 70℃
中心波長 | 850nm | 1271nm、1291nm、1311nmと1331nm |
コネクタ | MPO-12/UPC | LCデュプレックス |
最大伝送距離 | 100m | 2km |
変調方式 | 4x50G PAM4 | 4x50G PAM4 |
送信機タイプ | VCSEL | DML |
チップ | Inphi DSP | Inphi DSP |
消費電力 | ≤5W | ≤6.5W |
アプリケーション | InfiniBand 200G ~ 200G | InfiniBand 200G ~ 200G |
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
51,726円 (税抜)
56,899円 (税込)
予約受付中