QSFP56 - 2x 100G QSFP56 ブレークアウトアクティブ光ケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)上で動作します。このブレイクアウト・ケーブルは、IEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636、およびInfiniB& HDRに準拠しています。このケーブルは、一方の端に200G QSFP56ポートを、もう一方の端に100G QSFP56ポートを2つ接続するもので、ラック内および隣接ラック間での迅速かつシンプルな接続に適しています。
ご注意: FSのP/NがQ-2Q56AOxxからQSFP-200G-2QAOxxxに変更されていますが、製品は同じです。FS P/Nのみ変更されています。