Cisco SFP-10/25G-LR-S互換SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクタを介して1310nmの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)で最大10kmの10/25GBASE-LRスループットを提供しています。25Gイーサネット、10Gイーサネット、データセンターの接続オプションを提供しています。SFP28 MSA、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432およびSFF-8431の各規格に完全に準拠しています。
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20220624171727ls3g0m.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/images/202312141054030v9vhq.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171727ls3g0m.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171731ib2shh.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022062417181178nahy.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171734vb6ysq.jpg)
![Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF) この写真はSFP-10/25GLR-31に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220624171807zj2ghd.jpg)
Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 10/25GBASE-LR SFP28モジュール(1310nm 10km DOM LCデュプレックス SMF)
Hot #155189
Hot #155189
10,936円 (税込)
FS P/N: SFP-10/25GLR-31
3.9K 販売数
23 レビュー
22 Q&A
グローバル倉庫223点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
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
Cisco SFP-10/25G-LR-S互換 データセンター用10/25GBASE-LR SFP28モジュール(SMF、1310nm、10km、DOM)
製品規格
型番
SFP-10/25G-LR-S
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1310nm
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< 13.5dBm
パワーバジェット
5.5dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3dB
商業用温度範囲
0 ~ 70℃
通信プロトコル
SFF-8472、SFF-8402、SFF-8431、SFF-8432、CEI-28G-VSR
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム Learn more
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230608155756p866al.jpg)
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトとレガシー25Gサイトの接続
100Gポートの帯域幅を完全に活用
新しい100Gポートで25G光学部品を再利用
データセンター向け25G接続
低電力、高密度、高速を備えたSFP28光モジュールは、25G伝送まで迅速に立ち上げるのに役立つ一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202307061010095oz00l.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
高度な装置による厳格なプロセスを経て、高品質かつ信頼性の高い光学製品を提供できます。
光スペクトルテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
符号誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-0 ~ 70°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
異なるブランドで動作するように光モジュールを再設定することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
ビデオ
See more
Q&A
質問する
全て (22)Nexus Series (3)Cisco Series (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
23
0
0
0
0
N***e
United Kingdom
2023年11月06日
This transceiver module works perfectly in the Cisco switch where installed. The connection worked the first time, and I passed all of the stress tests I could put them through. Another purchase that is worth every penny!!
FS認証購入者
役に立った 2
コメント 0B***y
Netherlands
2023年11月04日
I was pleasantly surprised when I plugged them in – they immediately established a connection, which is an excellent sign. So far, everything looks promising.
FS認証購入者
役に立った 1
コメント 0R***s
United Kingdom
2023年10月21日
The robust build and exceptional performance of FS modules have truly boosted my productivity.
FS認証購入者
役に立った 3
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品