10/25GBASE SFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介してOS2 SMFを介して最大10kmのリンク長をサポートします。この双方向ユニットは、相補波長の別のトランシーバーまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。IEEE 802.3cc、SFP MSA、SFP28 MSA、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、およびCEI-28G-VSR規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
SFP-10/25G-BX-Iは、10/25Gイーサネット、テレコム、データセンター、および5Gネットワークフロントホール用の10/25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の展開に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 カスタム 10/25GBASE BiDi SFP28モジュール(1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LCシンプレックス SMF)
#151888
#151888
14,264円 (税抜)
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I15,690円 (税込)
FS P/N: SFP-10/25G-BX-I
5 販売数
7 レビュー
5 Q&A
対応ブランド:
Cisco
デバイスの型番:
グローバル倉庫6点在庫あり、配達予定日2024年5月13日月曜日
5 点仕入れ中、配達予定日2024年7月19日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
ソリューション設計
5年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
10/25GBASE-BX SFP28モジュール(SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、10km、LC、DOM)
仕様一覧
型番
SFP-10/25G-BX-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
5dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤1.5 W
消光比
>3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431, CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
カスタム互換ブランド
ホストデバイスで100%テスト済み
ニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルにより、受け取り、保管、展開が容易になります。
ラベルタイプを選択
色付きの白黒またはニュートラルラベル
ラベルの詳細を記入
ブランドロゴ、P/N、S/N、メーカー
信頼性を高めるため包括的なテスト
確実に高品質で信頼性の高い光学部品を届くため、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて品質を認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
温度範囲テスト
-40 ~ 85°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
仕様一覧
10/25GBASE-BX SFP28モジュール(SMF、1270nm-TX/1330nm-RX、10km、LC、DOM)
10/25GBASE SFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクタを介してOS2 SMFを介して最大10kmのリンク長をサポートします。この双方向ユニットは、相補波長の別のトランシーバーまたはネットワーク機器と一緒に使用する必要があります。IEEE 802.3cc、SFP MSA、SFP28 MSA、SFF-8402、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431、およびCEI-28G-VSR規格に準拠しています。組み込みのデジタル診断モニタリング(DDM)により、リアルタイムの動作パラメータにアクセスできます。
SFP-10/25G-BX-Iは、10/25Gイーサネット、テレコム、データセンター、および5Gネットワークフロントホール用の10/25GBASEイーサネット接続オプションを提供し、屋外と屋内の両方の展開に適しています。
仕様一覧
型番
SFP-10/25G-BX-I
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送レート
25.78Gbps
波長
1270nm-TX/1330nm-RX
最大伝送距離
10km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-7 ~ 2.5dBm
受信感度
< -12dBm
パワーバジェット
5dB
レシーバー過負荷
2.5dBm
消費電力
≤1.5 W
消光比
>3dB
DDM/DOM機能
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85℃(-40 ~ 185℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
通信プロトコル
IEEE802.3cc, SFF-8402, SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431, CEI-28G-VSR
保証期間
5年間
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
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性について品質テストが行われているため、完璧な動作が保証されます。
カスタム互換ブランド
ホストデバイスで100%テスト済み
ニーズに合わせたオンラインカスタムラベルサービス
簡単に識別できるカスタムラベルにより、受け取り、保管、展開が容易になります。
ラベルタイプを選択
色付きの白黒またはニュートラルラベル
ラベルの詳細を記入
ブランドロゴ、P/N、S/N、メーカー
信頼性を高めるため包括的なテスト
確実に高品質で信頼性の高い光学部品を届くため、高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて品質を認定されています。
光スペクトラムテスト
パケットロス・CRCなし
アイパターンテスト
マスクマージン> 20%
温度範囲テスト
-40 ~ 85°C
ニーズに合わせたカスタム製品
多様なカスタムオプション
用途に応じて適切なオプションを選択できます。
厳格な品質管理
試験設備の完備により、高品質の製品を保証します。
技術サポート
プロのエンジニアチームからのサポートを受けられます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
14,264円 (税抜)
15,690円 (税込)
グローバル倉庫6点在庫あり