FS標準 Mellanox互換 SFP28ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、伝送距離を長くし、厚みを薄くすることができます。このブレークアウトケーブルは、SFF-8679、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8665、QSFP28 MSA、およびSFP28MSA規格に準拠しています。
このケーブルは短い距離に適しています。100GのQSFP28ポートおよび25GのSFP28ポートを使用するデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)、およびスイッチ/ルータ/サーバ/ストレージラック内のデバイス間の相互接続のために、隣接するラックを介して費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
9m(29ft) FS標準 Mellanox互換 100G QSFP28/4x25G SFP28 アクティブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#150691
#150691
34,580円 (税抜)
FS P/N: Q28-4S28AC0938,038円 (税込)
FS P/N: Q28-4S28AC09
2 販売数
6 レビュー
7 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年5月29日水曜日
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
FS標準 Mellanox互換 100G QSFP28/4x25G SFP28 DACケーブル(9メートル、アクティブ、QSFP28/SFP28、26AWG)
仕様一覧
型番
Q28-4S28AC09
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 - SFP28
最大伝送速度
100Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブルの長さ
9m(29ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
最大消費電力
≤ 1.8W
ジャケット素材
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8472、SFF-8402
保証期間
5年間
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.8W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
44.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
仕様一覧
FS標準 Mellanox互換 100G QSFP28/4x25G SFP28 DACケーブル(9メートル、アクティブ、QSFP28/SFP28、26AWG)
FS標準 Mellanox互換 SFP28ダイレクトアタッチケーブルは、アクティブ銅線上で動作するため、伝送距離を長くし、厚みを薄くすることができます。このブレークアウトケーブルは、SFF-8679、SFF-8472、SFF-8402、SFF-8665、QSFP28 MSA、およびSFP28MSA規格に準拠しています。
このケーブルは短い距離に適しています。100GのQSFP28ポートおよび25GのSFP28ポートを使用するデータセンター、高性能コンピューティング(HPC)、およびスイッチ/ルータ/サーバ/ストレージラック内のデバイス間の相互接続のために、隣接するラックを介して費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
仕様一覧
型番
Q28-4S28AC09
メーカー
FS
インタフェース
QSFP28 - SFP28
最大伝送速度
100Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
アクティブTwinax
ケーブルの長さ
9m(29ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
最大消費電力
≤ 1.8W
ジャケット素材
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP28 MSA、SFP28 MSA、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8472、SFF-8402
保証期間
5年間
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
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチ銅線ケーブルは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP-100Gポート間に100ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
≤ 1.8W
低消費電力
銅線ケーブル
OPEXを節約する
44.5mm最小曲げ半径
簡単な配線を実現
ホスト機器との相互運用性テスト済み
ネットワークのシームレスな接続を実現
FSは、FSボックスでDACケーブルのいずれかのコネクタの互換性を事前に設定し、CiscoとArista、DellとJuniper、およびその他の構成のミックスを接続する機能をオンラインで提供します。
柔軟な展開
このケーブルは、100Gの容量をサポートし、多用途で適応性の高い展開オプションを提供します。ネットワーク内のさまざまな機器にスムーズに接続できます。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
34,580円 (税抜)
38,038円 (税込)
予約受付中