200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット規格IEEE 802.3cdおよびQSFP MSAに準拠しています。各QSFP56コネクタ内蔵のEEPROMは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供できます。
このケーブルは短いリンクに適し、ラックおよび隣接するラック内に設置されたスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ上のQSFP56-200Gポートの間に200Gギガビットリンクを確立するために費用対効果の高い方法を提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
7m(23ft) 汎用互換 200G QSFP56 アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブル(DAC)
#148861
#148861
37,461円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-AC0741,207円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-AC07
2 販売数
0 レビュー
1 質問内容
予約受付中、配達予定日2024年5月23日木曜日
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
汎用互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP56 - QSFP56、26AWG)
仕様一覧
型番
Q56-AC07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送レート
200Gbps
材質
銅
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(26ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
200GDACは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 1.5W
低い消費電力
銅ケーブル
OPEXを節約する
最小44.5mm曲げ半径
簡単なケーブル配線
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
仕様一覧
汎用互換 200G QSFP56 DAC Twinaxケーブル(7メートル、アクティブ、QSFP56 - QSFP56、26AWG)
200G QSFP56アクティブダイレクトアタッチ銅製Twinaxケーブルは、200GBASEイーサネットで使用するために設計されています。このケーブルはイーサネット規格IEEE 802.3cdおよびQSFP MSAに準拠しています。各QSFP56コネクタ内蔵のEEPROMは、ホストシステムで読み取ることができる製品情報を提供できます。
このケーブルは短いリンクに適し、ラックおよび隣接するラック内に設置されたスイッチ/ルーター/サーバー/ストレージ上のQSFP56-200Gポートの間に200Gギガビットリンクを確立するために費用対効果の高い方法を提供します。
仕様一覧
型番
Q56-AC07
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56 - QSFP56
最大伝送レート
200Gbps
材質
銅
ケーブル種類
アクティブTwinax
ケーブル長さ
7m(26ft)
ゲージ規格
26AWG
最小曲げ半径
44.5mm
消費電力
≤ 1.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
IEEE 802.3cd、SFF-8665、SFF-8679、SFF-8636
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
スイッチ間用200G-to-200Gリンク
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
200GDACは、非常に短いリンクに適しており、ラック内および隣接するラック間のQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 1.5W
低い消費電力
銅ケーブル
OPEXを節約する
最小44.5mm曲げ半径
簡単なケーブル配線
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
37,461円 (税抜)
41,207円 (税込)
予約受付中