汎用互換 QSFP56から2x100GへのQSFP56ブレークアウトアクティブオプティカルケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)で動作します。このブレークアウトケーブルはIEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636、およびInfiniBand HDRに準拠しています。一方の端に200G QSFP56ポートを接続し、もう一方の端に2つの100G QSFP56ポートを接続し、ラック内および隣接するラック間の迅速かつ簡単な接続に適しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10m(33ft) 汎用交換 200G QSFP56/2x100G QSFP56ブレイクアウトアクティブオプティカルケーブル(AOC)
#144130
#144130
179,959円 (税抜)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO10197,955円 (税込)
FS P/N: QSFP-200G-2QAO10
4 販売数
0 レビュー
2 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年6月05日水曜日
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
汎用互換 200G QSFP56/2x100G QSFP56 AOCケーブル(10メートル、QSFP56/QSFP56)
製品規格
型番
Q-2Q56AO10
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56/2x QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
10M(33ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
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
200G ~ 200G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 200G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る 仕様一覧
汎用互換 200G QSFP56/2x100G QSFP56 AOCケーブル(10メートル、QSFP56/QSFP56)
汎用互換 QSFP56から2x100GへのQSFP56ブレークアウトアクティブオプティカルケーブルは、マルチモードファイバ(MMF)で動作します。このブレークアウトケーブルはIEEE 802.3、QSFP56 MSA、SFF-8024、SFF-8679、SFF-8665、SFF-8636、およびInfiniBand HDRに準拠しています。一方の端に200G QSFP56ポートを接続し、もう一方の端に2つの100G QSFP56ポートを接続し、ラック内および隣接するラック間の迅速かつ簡単な接続に適しています。
製品規格
型番
Q-2Q56AO10
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56/2x QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
ケーブル長さ
10M(33ft)
適用ケーブル
OM3
波長
850nm
最小曲げ半径
30mm
送信機タイプ
VSCEL
受信機タイプ
PIN
消費電力
≤ 4.5W
ジャケット材質
OFNP
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
変調方式
PAM4
DDM/DOM機能
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
200G ~ 200G
NIC付き200G
もっと見る
200G ~ 200G
製品を見る NIC付き200G
製品を見る スパインリーフアーキテクチャー
製品を見る Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
179,959円 (税抜)
197,955円 (税込)
予約受付中