Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 SFP28モジュールは、LCデュプレックスコネクターにより、波長850nmでOM3 MMF 300m(OM4は400m)までの25GBase-ESRスループットを提供します。各SFP28モジュールは、一連のJuniper製スイッチで個別にテストされ、SFP28 MSA、RoHS、SFF-8424、SFF-8431およびSFF-8432規格に完全に準拠しています。 この25Gモジュールは、低消費電力と高速性を特長とし、25Gイーサネット、テレコム、データセンターなどに最適な製品です。
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF) この写真はSFP28-25GESR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/143085.B.jpg)
タップまたはクリックで画像を拡大する
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF) この写真はSFP28-25GESR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.B.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF) この写真はSFP28-25GESR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.C.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF) この写真はSFP28-25GESR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.D.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF) この写真はSFP28-25GESR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.E.jpg)
![Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF) この写真はSFP28-25GESR-85に関するものです。](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/143085.F.jpg)
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF)
#143085
#143085
9,351円 (税込)
FS P/N: SFP28-25GESR-85
822 販売数
20 レビュー
5 Q&A
Transceiver Models:
予約受付中、出荷予定日 2024年8月27日火曜日
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
Juniper Networks JNP-SFP-25G-SR互換 25GBASE-ESR SFP28モジュール(850nm 300m DOM LC MMF)
製品規格
型番
JNP-SFP-25G-SR
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
300m@OM3/400m@OM4
コネクタ
LCデュプレックス
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6.4 ~ 2.4dBm
受信感度
< -10.3dBm
パワーバジェット
3.9dB
レシーバー過負荷
2.4dBm
消費電力
≤ 1W
消光比
2dB
CDR(クロック&データリカバリー)
TX & RX内蔵CDR
ホストFEC
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
通信プロトコル
SFP28 MSA準拠、SFF-8472、SFF-8024、SFF-8431、SFF-8432
品質テストプログラム
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210120165421_343.jpg)
品質管理システム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308141932490s5s2t.jpg)
特徴
ネットワークを1サイトずつアップグレード
1サイトだけを100Gギアにアップグレードしても、既存の25Gサイトに接続できます。
新しい100Gサイトとレガシー25Gサイトの接続
100Gポートの帯域幅を完全活用
新しい100Gポートで25Gオプティクスを再利用
25G データセンター向け25G接続
低消費電力、高密度、高速を特徴とするSFP28モジュールは、25G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
ホスト機器との相互運用性テスト済み
各ユニットは、対象となるスイッチ環境での互換性を確認する品質テストを実施しており、完璧な動作を保証しています。
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230705171229atkkbb.jpeg)
信頼性を高める総合的なテスト
先進の設備と厳しいプロセスを経て認定された、高品質・高信頼性のオプティクスをお届けします。
光スペクトル試験
パケットロス & CRCなし
アイパターン検査
マスクマージン> 20%
符号誤り率検査
BER 1E-12
温度範囲検査
0 ~ 70℃
ネットワークのシームレスな接続を実現
モジュールを再設定して異なるブランドで動作させることで、FSボックスは在庫コストに柔軟性をもたらします。
ビデオ
Q&A
質問する
全て (5)未回答の質問 (1)Connectors (1)FS Box (1)Matching Transceivers (1)Product Comparison (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5
つ星
4
つ星
3
つ星
2
つ星
1
つ星
19
1
0
0
0
A***n
Ukraine
2023年8月11日
I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0L***d
Monaco
2023年8月10日
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0B***h
United States
2023年8月10日
I have put the two transceivers to work, and they are working well. I am using these in a personal environment rather than professional, but I will likely be buying more in the near future.
FS認証購入者
役に立った 13
コメント 0すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品