NEMA電源コードは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、赤色)
#142051
#142051
1,210円 (税抜)
FS P/N: P515C13-10A1,331円 (税込)
FS P/N: P515C13-10A
443 販売数
3 レビュー
32 Q&A
グローバル倉庫15点在庫あり、配達予定日2024年5月15日水曜日
350 点仕入れ中、配達予定日2024年6月28日金曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、赤色)
仕様一覧
オス
NEMA 5-15P
メス
IEC60320 C13
電圧適合性
125VAC
最大入力アンプ
10A
長さ
6ft (1.8m)
ケーブルジャケットの色
赤色
ゲージ
16AWG
ケーブル外径
8.7 ± 0.15mm
ケーブルジャケットタイプ
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC (VW-1)
導体の数
3線、黒 、白 、緑&黄
導体材料
純銅
動作温度範囲
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
保存温度範囲
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
ケーブルジャケット温度
105°C
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
10A/125V安定伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を適用します。
SJTジャケット
VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。
PVC絶縁
外部環境に対する純銅導体の最大限の保護です。
パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。
仕様一覧
6ft(1.8m)16AWG 125V/10A 電源コード(NEMA 5-15P - IEC320 C13、赤色)
NEMA電源コードは、電源接続の問題に対する解決策を提供します。最適な長さとさまざまな色で、PDUとアクティブ機器の間の余分な長さとコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格を利用できる必要があります。
仕様一覧
オス
NEMA 5-15P
メス
IEC60320 C13
電圧適合性
125VAC
最大入力アンプ
10A
長さ
6ft (1.8m)
ケーブルジャケットの色
赤色
ゲージ
16AWG
ケーブル外径
8.7 ± 0.15mm
ケーブルジャケットタイプ
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC (VW-1)
導体の数
3線、黒 、白 、緑&黄
導体材料
純銅
動作温度範囲
23°F ~ 104°F (-5°C ~ 40°C)
保存温度範囲
5°F ~ 140°F (-15°C ~ 60°C )
ケーブルジャケット温度
105°C
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
10A/125V安定伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を適用します。
SJTジャケット
VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。
PVC絶縁
外部環境に対する純銅導体の最大限の保護です。
パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
1,210円 (税抜)
1,331円 (税込)
グローバル倉庫15点在庫あり