FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 (日本語 / ¥ JPY)
お問い合わせ

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はU-8FXOに関するものです。
この写真はU-8FXOに関するものです。
この写真はU-8FXOに関するものです。
この写真はU-8FXOに関するものです。
この写真はU-8FXOに関するものです。
この写真はU-8FXOに関するものです。

U-8FXO 設定可能 8 FXOポート アナログテレフォニーカード(IP PBX-U502/U503用)

#140399
#140399

8 FXO ポートs ホットプラグ対応可能 Web GUI

43,081円 (税抜)
FS P/N: U-8FXO
47,389円 (税込)
FS P/N: U-8FXO
11 販売数
5 レビュー
5 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年8月19日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オンライン設定サポート
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース

U-8FXO 設定可能 8 FXOポート アナログテレフォニーカード(IP PBX-U502/U503用)

ビジネス規模が拡大しても、IP PBXに搭載されているテレフォニーカードを導入して、ユーザー数や同時通話数を増やすことができ、拡大するビジネスニーズにうまく対応できます。U-8FXOは、8 FXOアナログテレフォニーポートをサポートしており、同シリーズのボードを4枚まで組み合わせて使用可能で、ホットプラグで装着することでPBX-U502の機能を拡張できます。

テレホンカード、IP PBX、およびファックスやアナログ電話などその他のデバイスを導入することで、大規模および中規模の企業は、強力でスケーラブルなユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーションソリューションを構築できます。

製品規格
ポート
8 FXO
適合IP PBX
インタフェース
RJ45
最大消費電力
6.61W
保存温度範囲
-20°C ~ 80°C
動作温度範囲
0°C ~ 45°C
湿度範囲
10%-90%(結露しない)
寸法(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12''(20×207×130mm)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

特徴

PBX-U502/U503の機能を拡張するテレフォニーカード
FXOカード、FXSカード、FXO & FXSハイブリッドカード、E1/T1カードなど、将来の拡張性を考慮した柔軟なテレフォニーインターフェースの組み合わせが可能です。
FXOポートとは?

FXOポートは、電話システムを回線業者に接続し、企業内外のユーザー間の通信を可能にします。

柔軟な拡張

このテレフォニーカード(4枚)を搭載したU502/U503は、最大32本のアナログトランクをサポートし、より柔軟にサービスを拡張できます。

適合IP PBX
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
標準インタフェース
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
最大消費電力
6.61W
13.20W
7.28W
8.48W
保存温度範囲
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
動作温度範囲
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
湿度範囲
10%-90%(結露しない)
10%-90%(結露しない)
10%-90%(結露しない)
10%-90%(結露しない)
寸法
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
仕様一覧

U-8FXO 設定可能 8 FXOポート アナログテレフォニーカード(IP PBX-U502/U503用)

ビジネス規模が拡大しても、IP PBXに搭載されているテレフォニーカードを導入して、ユーザー数や同時通話数を増やすことができ、拡大するビジネスニーズにうまく対応できます。U-8FXOは、8 FXOアナログテレフォニーポートをサポートしており、同シリーズのボードを4枚まで組み合わせて使用可能で、ホットプラグで装着することでPBX-U502の機能を拡張できます。

テレホンカード、IP PBX、およびファックスやアナログ電話などその他のデバイスを導入することで、大規模および中規模の企業は、強力でスケーラブルなユニファイドコミュニケーションおよびコラボレーションソリューションを構築できます。

製品規格
ポート
8 FXO
適合IP PBX
インタフェース
RJ45
最大消費電力
6.61W
保存温度範囲
-20°C ~ 80°C
動作温度範囲
0°C ~ 45°C
湿度範囲
10%-90%(結露しない)
寸法(H×W×D)
0.79''× 8.15''× 5.12''(20×207×130mm)
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
特徴
PBX-U502/U503の機能を拡張するテレフォニーカード
FXOカード、FXSカード、FXO & FXSハイブリッドカード、E1/T1カードなど、将来の拡張性を考慮した柔軟なテレフォニーインターフェースの組み合わせが可能です。
FXOポートとは?

FXOポートは、電話システムを回線業者に接続し、企業内外のユーザー間の通信を可能にします。

柔軟な拡張

このテレフォニーカード(4枚)を搭載したU502/U503は、最大32本のアナログトランクをサポートし、より柔軟にサービスを拡張できます。

適合IP PBX
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
PBX-U502/U503
8 FXO
yes
8 FXS
yes
4 FXU
yes
4 E1/T1
yes
標準インタフェース
RJ45
RJ48
RJ45
RJ45
最大消費電力
6.61W
13.20W
7.28W
8.48W
保存温度範囲
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
-20°C ~ 80°C
動作温度範囲
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
0°C ~ 45°C
湿度範囲
10%-90%(結露しない)
10%-90%(結露しない)
10%-90%(結露しない)
10%-90%(結露しない)
寸法
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm
20×207×130mm

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

43,081円 (税抜)

47,389円 (税込)

予約受付中