このダブテールクリップ圧着工具は、電気通信およびネットワーク技術者が使用する小型の圧着工具です。6P、8Pモジュラープラグの線皮を圧着、皮むき、カットできるケーブルに使用されます。
タップまたはクリックで画像を拡大する
オールインワン RJ11/RJ12/RJ45モジュラーツール、ワイヤーストリッパーカッタークリンパー(Cat5/5e Cat6/6a Cat7 Cat8モジュラープラグコネクタ、ダブテールクリップ付き)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
オールインワン ダブテールクリップ ワイヤーストリッピングツール
特徴
カッターでワイヤーを切断し、ストリッパーでワイヤーを露出させ、クリンパーでコネクタープラグを取り付けます。設置作業は1つのツールで解決できます。
このツールは、優れた圧着効果を持つCat5、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat8を含み、あらゆるタイプのRJ11/RJ12/RJ45コネクタに適しており、1回押すだけで完成できます。
ダブテールクリップ、C68スチールブレード、およびロックデザインにより、優れたパフォーマンスを実現し、設置操作を簡素化できます。
ダブテールクリップ
この機能は、従来のプラグに適しています。
C68スチールブレード
C68鋼は変形しにくく、圧着がより正確です。
ロックデザイン
このデザインはスペースを節約し、持ち運び可能で、安全性を確保します。
ケーブルを適切な長さに切断し、ストリッピング穴に入れます。
T568A T568B規格に従ってネットワークケーブルを分類します。
プラグを取り付けます。
プラグを対応するプレッシャーシートに入れます。
ダブテールクリップを圧着します。
完成
オールインワン ダブテールクリップ ワイヤーストリッピングツール
このダブテールクリップ圧着工具は、電気通信およびネットワーク技術者が使用する小型の圧着工具です。6P、8Pモジュラープラグの線皮を圧着、皮むき、カットできるケーブルに使用されます。
カッターでワイヤーを切断し、ストリッパーでワイヤーを露出させ、クリンパーでコネクタープラグを取り付けます。設置作業は1つのツールで解決できます。
このツールは、優れた圧着効果を持つCat5、Cat5e、Cat6、Cat6a、Cat7、Cat8を含み、あらゆるタイプのRJ11/RJ12/RJ45コネクタに適しており、1回押すだけで完成できます。
ダブテールクリップ、C68スチールブレード、およびロックデザインにより、優れたパフォーマンスを実現し、設置操作を簡素化できます。
ダブテールクリップ
この機能は、従来のプラグに適しています。
C68スチールブレード
C68鋼は変形しにくく、圧着がより正確です。
ロックデザイン
このデザインはスペースを節約し、持ち運び可能で、安全性を確保します。
ケーブルを適切な長さに切断し、ストリッピング穴に入れます。
T568A T568B規格に従ってネットワークケーブルを分類します。
プラグを取り付けます。
プラグを対応するプレッシャーシートに入れます。
ダブテールクリップを圧着します。
完成
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
4,178円 (税抜)
4,596円 (税込)