この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバクロージャーの保護用に設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.0x60mm FTTH光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、50pcs/pkg)
#13664
#13664
504円 (税抜)
FS P/N: FS-1060F554円 (税込)
FS P/N: FS-1060F
5.9K 販売数
21 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫104点在庫あり、配達予定日2024年5月06日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
Q&A
レビュー
FTTH光ファイバスプライス保護スリーブシングルファイバ(1.0x60mm、50pcs/pkg)
製品規格
チューブ長
60mm
チューブ外径
5.9mm
チューブ内径
3.7mm
スチール針の直径
1.0mm
リカバー後の直径
4.1mm
動作温度範囲
-55°C ~ 100°C(-67 ~ 212°F)
仕様一覧
FTTH光ファイバスプライス保護スリーブシングルファイバ(1.0x60mm、50pcs/pkg)
この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバクロージャーの保護用に設計されています。
製品規格
チューブ長
60mm
チューブ外径
5.9mm
チューブ内径
3.7mm
スチール針の直径
1.0mm
リカバー後の直径
4.1mm
動作温度範囲
-55°C ~ 100°C(-67 ~ 212°F)
Q&A
顧客のレビュー
504円 (税抜)
554円 (税込)
グローバル倉庫104点在庫あり