この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバクロージャーの保護用に設計されています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
1.2x40mm 光ファイバスプライス保護スリーブ(シングルファイバ、100pcs/pkg)
Hot #13663
Hot #13663
562円 (税抜)
FS P/N: FS-1240618円 (税込)
FS P/N: FS-1240
19.8K 販売数
39 レビュー
4 Q&A
グローバル倉庫202点在庫あり、配達予定日2024年5月07日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
特徴
Q&A
レビュー
光ファイバスプライス保護スリーブシングルファイバ(1.2x40mm、100pcs/pkg)
製品規格
チューブ長
40mm
チューブ外径
3.75mm
チューブ内径
2.2mm
スチール針の直径
1.2mm
リカバー後の直径
2.6mm
動作温度範囲
-55 ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
引張荷重
18MPa
誘電率
2.5
破断伸度
700%
経年変化
±5%
密度
0.94g/m³
離心率
105
絶縁耐力
25kV/mm
体積抵抗率
1015Ω
最小収縮温度
120°C (248°F)
最小完全回復温度
100°C (212°F)
特徴
光ファイバクロージャーの保護
この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバークロージャーの保護用に設計されています。
完全密閉型、ステンレス鋼針、緩みなし
シングルホールは不適切なファイバレッディングを排除
エッジ研磨、丸み付け、バリ取り
絶縁保護、強化された繊維の耐久性
この熱収縮チューブは裸繊維保護用で、収縮速度が速く、効率が高いという特徴があります。
より高い安全性を実現
安全性の低下
光ファイバ接続のアプリケーション
光ファイバスプライスの保護スリーブは、その接続強度と組み立ての速さから、光ケーブルの保守や建設の用途で普及しており、広く賞賛されています。
ファイバ配線
FTTH
企業ネットワーク
ネットワーク構築
仕様一覧
光ファイバスプライス保護スリーブシングルファイバ(1.2x40mm、100pcs/pkg)
この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバクロージャーの保護用に設計されています。
製品規格
チューブ長
40mm
チューブ外径
3.75mm
チューブ内径
2.2mm
スチール針の直径
1.2mm
リカバー後の直径
2.6mm
動作温度範囲
-55 ~ 100°C (-67 ~ 212°F)
引張荷重
18MPa
誘電率
2.5
破断伸度
700%
経年変化
±5%
密度
0.94g/m³
離心率
105
絶縁耐力
25kV/mm
体積抵抗率
1015Ω
最小収縮温度
120°C (248°F)
最小完全回復温度
100°C (212°F)
特徴
光ファイバクロージャーの保護
この製品は、架橋ポリオレフィン熱収縮チューブ、ホットメルトチューブ、ステンレス鋼針で構成されています。特に、光ファイバークロージャーの保護用に設計されています。
完全密閉型、ステンレス鋼針、緩みなし
シングルホールは不適切なファイバレッディングを排除
エッジ研磨、丸み付け、バリ取り
絶縁保護、強化された繊維の耐久性
この熱収縮チューブは裸繊維保護用で、収縮速度が速く、効率が高いという特徴があります。
より高い安全性を実現
安全性の低下
光ファイバ接続のアプリケーション
光ファイバスプライスの保護スリーブは、その接続強度と組み立ての速さから、光ケーブルの保守や建設の用途で普及しており、広く賞賛されています。
ファイバ配線
FTTH
企業ネットワーク
ネットワーク構築
Q&A
顧客のレビュー
562円 (税抜)
618円 (税込)
グローバル倉庫202点在庫あり