Brocade 25G-SFP28-BXD互換SFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクターを介して1330nm-TX/1270nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールやネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSA、eCPRIの各規格に完全準拠しています。
タップまたはクリックで画像を拡大する
Brocade 25G-SFP28-BXD互換25GBASE SFP28 SMFモジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC)
#134393
#134393
17,146円 (税抜)
FS P/N: SFP28-25G-BX2018,861円 (税込)
FS P/N: SFP28-25G-BX20
0 販売数
19 レビュー
6 Q&A
予約受付中、配達予定日2024年5月29日水曜日
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
Brocade 25G-SFP28-BXD互換25GBASE SFP28データセンターおよびテレコム用光モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
25G-SFP28-BXD
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
2.5dB
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR
TX & RX
通信プロトコル
eCPRI、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
仕様一覧
Brocade 25G-SFP28-BXD互換25GBASE SFP28データセンターおよびテレコム用光モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)
Brocade 25G-SFP28-BXD互換SFP28モジュールは、LCシンプレックスコネクターを介して1330nm-TX/1270nm-RXの波長を使用し、シングルモードファイバ(SMF)上で最大20kmの25GBase-BXスループットを提供します。この双方向ユニットは、相補的な波長の別のモジュールやネットワーク機器と組み合わせて使用する必要があります。25Gイーサネット、テレコム、データセンター向けの25GBASEイーサネット接続オプションを提供します。SFF-8472、SFF-8402、SFF-8432、SFF-8431、MSA、eCPRIの各規格に完全準拠しています。
製品規格
型番
25G-SFP28-BXD
メーカー
FS
インタフェース
SFP28
最大伝送速度
25.78Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB BiDi
受信機タイプ
PIN
送信パワー
0 ~ 6dBm
受信感度
< -14dBm
パワーバジェット
14dB
レシーバー過負荷
2.5dB
消費電力
≤ 1.2W
消光比
3.5dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
CDR
TX & RX
通信プロトコル
eCPRI、SFF-8472、SFF-8432、SFF-8431
品質テストプログラム
光モジュールテスト もっと見る
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
17,146円 (税抜)
18,861円 (税込)
予約受付中