FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY

日本 (日本語 / ¥ JPY)

税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。
この写真はC6UTPPVCに関するものです。

1000ft(305m) Cat6 シールドなし(UTP) LANバルクケーブル(UL Listed認証取得、23AWGソリッド純裸銅線、550MHz、PVC CMR、紫色)

Hot #123972
Hot #123972

固体裸銅 PVC 1G 屋内

34,436円 (税抜)
FS P/N: C6UTPPVC
37,880円 (税込)
FS P/N: C6UTPPVC
93 販売数
55 レビュー
8 Q&A
グローバル倉庫3点在庫あり、配達予定日2024年5月02日木曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
21,000円 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
30日間返品
30日間交換
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
ビデオ
Q&A
レビュー
その他関連リソース

1000ft(305m)Cat6 23AWG ソリッド無酸素銅線 550MHz シールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CMR 紫色)

標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。

製品規格
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft (305m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
23AWG
ケーブルカラー
紫色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.4
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
26.4
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

高信頼性&高性能なイーサネットパッチケーブルを提供するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

Flukeテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。

接続ソリューション

Cat6相互接続
製品を見る
銅ベースの配線
製品を見る

特徴

フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。

広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減

ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能

床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)

最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットとの互換性を保証する

このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。

仕様一覧

1000ft(305m)Cat6 23AWG ソリッド無酸素銅線 550MHz シールドなし(UTP)LANバルクケーブル(UL Listed認証取得 PVC CMR 紫色)

標準のCat5eケーブルからのアップグレードしたCat6は、最大550MHzの1000Base-Tイーサネットアプリケーションための「4ツイストペア」ネットワークケーブルであり、30〜40mの伝送距離で10Gレートの速度を提供することもできます。このケーブルは、すべての高度なネットワークインストールに最適です。

製品規格
ケーブル種類
Cat6
シールドタイプ
UTP
ケーブルジャケット
PVC CMR
ケーブル長さ
1000ft (305m)
参照帯域幅
550MHz
伝送速度
10/100/1000Base-T
ケージ規格
23AWG
ケーブルカラー
紫色
導体タイプ
ソリッド無酸素銅
標準
ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D
導体数
4ペア
設置タイプ
リール
導体直径(mm)
0.565 ± 0.005
ケーブル外径(mm)
6.2 ± 0.4
最大取付張力(N)
110
曲げ半径(mm)
26.4
動作温度範囲
-20 ~ 75°C (-4 ~ 167°F)
設置温度範囲
-10 ~ 50°C (-14 ~ 122°F)

品質テストプログラム

高信頼性&高性能なイーサネットパッチケーブルを提供するためのテストプログラムをご覧ください。

品質テストプログラム

Flukeテスト保証プログラム もっと見る
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
接続ソリューション
Cat6相互接続
製品を見る
銅ベースの配線
製品を見る
特徴
フィールドネットワーク設置プロジェクトに最適
ケーブルは様々な色があり、カスタムネットワーク設置プロジェクトに合わせて長さにカットできます。頑丈で引きやすいディスペンサーボックスにより、設置がより迅速になります。

広い開口部のデザインと柔軟なプーリーにより、引っ張り張力を軽減

ケーブルに1m(3.28ft)ごとにマークが付いており、ニーズに合わせて自由に調整可能

床、壁内、非プレナム空間に使用するCMR定格(ライザー)

最大550MHzで、10/100/1000-Tと10G-Tイーサネットとの互換性を保証する

このケーブルの速度は最大550MHzで、PoE++規格に準拠しており、10/100/1000-Tおよび10G-Tイーサネットと広く互換性があるため、より信頼性の高いデータ伝送が可能です。

Q&A

顧客のレビュー

その他関連リソース

34,436円 (税抜)

37,880円 (税込)

グローバル倉庫3点在庫あり